Workstation-Funktionalität
Sie können diese Workstation verwenden, um Sicherheitsbefehle innerhalb einer GuardLogix-sicherheitsgerichteten Aufgabe zur Überwachung der Sicherheitsschaltung zu programmieren. Mit dieser Workstation senden Sie Sicherheitsdaten über ein EtherNet,IP-Netzwerk mithilfe der Producer- und Consumer-Technologie.
Sie können außerdem Standard-Tags auf Sicherheits-Tags abbilden. Die GuardLogix-Steuerung kann gesperrt werden, um Komponenten der Sicherheitssteuerung vor Änderungen zu schützen. Ein integriertes Lichtgitter simuliert die Gefahrstellenabsicherung. Diese Workstation entspricht den CE-Zertifizierungsstandards.