Loading

PowerFlex 755 Frequenzumrichter Schulungs-Workstation

Teilenummer: ABT-TDPF755-B-CE

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
PowerFlex 755

Workstation-Funktionalität

Die PowerFlex 755-Frequenzumrichter-Workstation bietet ein flexibles Paket aus Leistungs-, Steuerungs- und Bedienerschnittstellenoptionen, um die Anforderungen an Platzbedarf, Flexibilität und Simulationszuverlässigkeit zu erfüllen.

Mehrere Kommunikationsoptionen, einschließlich integrierter EtherNet/IP, machen die PowerFlex 755-Workstation zudem zum Arbeitstier für Ihre Frequenzumrichter-Schulungsanwendungen.Diese Workstation erfüllt die Anforderungen der CE-Zertifizierung.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden vorgesehen, die Arbeitsaufgaben trainieren möchten, die nicht regelmäßig im Fertigungsbereich durchgeführt werden. Die Workstation ist als Unterstützung zur Festigung und Erhaltung von Kompetenzprofilen konzipiert. 

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • Bedienerschnittstellenmodul

Steuerungshardware

  • HP PowerFlex® 755-Frequenzumrichter mit integrierter EtherNet/IP-Kommunikation
  • PowerFlex® 755-Optionsmodul für Dual-Encoder 
  • 25-W-Oriental-Motor 

Bedienfeld des Frequenzumrichters mit:

  • Programmierbare Digitalausgänge
  • Programmierbare Digitaleingänge
  • 0–10 V-Drehzahlsollwert
  • 0–10 V-Analogausgang
  • Benutzerkonfigurierbarer Analogeingang
  • Benutzerkonfigurierbarer Analogausgang
  • Sicherheitsgeschwindigkeitsrelais mit Schalter
  • Safe-Off-LED-Modul (24 V)

Abmessungen des Geräts

  • Länge: 699 mm
  • Breite: 691 mm
  • Höhe: 406 mm
  • Gewicht: 43 kg

220–240 V-Steckeroptionen

Das in der Literature Library verfügbare Dokument zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP eingesetzt werden (GMST10-PP524).

Zugehörige Produkte

Die Workstation kann in Verbindung mit den folgenden Produkten verwendet werden:

  • PowerFlex 750-Series Konfigurations- und Inbetriebnahme-Lab Book (ABT-CCA182-TLB)
  • PowerFlex 750-Series Drive Maintenance and Troubleshooting Lab Book (ABT-CCA183-TLB)

Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sch...
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left CE-konforme Standard-Workstations (EWR-Bereich)
  6. Chevron LeftChevron Left Workstation für PowerFlex 755 Frequenzumrichter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: