Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

Niederspannungsstarter

Wir bieten eine umfassende Palette an vielseitigen und robusten Startern für IEC- und NEMA-Anwendungen. Unsere IEC-Starter für die Leichtindustrie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Unsere Heavy-Duty-NEMA-Starter sind für ihre robuste Konstruktion, zuverlässige Leistung und lange elektrische Lebensdauer bekannt.
Motorsteuerung
    • Überblick
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • IEC-Schütze
    • IEC-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • Halbleiterschütze
    • Halbleiterschütze
    • Überblick
    • 194E – Lastschalter
    • 194E – Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • Überblick
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • Überblick
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • FLEXLINE 3500 IEC
    • FLEXLINE 3500 IEC
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • CUBIC MCC
    • CUBIC MCC
  • Mittelspannungs-MCCs
    • Überblick
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • Überblick
    • CENTERLINE 1500 Starter
    • CENTERLINE 1500 Starter
    • 1503 – Starter für das Anfahren mit reduzierter Spannung
    • 1503 – Starter für das Anfahren mit reduzierter Spannung
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • Überblick
    • IEC-Kombination
    • IEC-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Geschlossene Starter
    • Geschlossene Starter
    • Softstarter in Gehäusen
    • Softstarter in Gehäusen
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • MCS-Montagesystem
    • MCS-Montagesystem
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Direktstarter
    • NEMA-Direktstarter
    • Offene Starter
    • Offene Starter
    • Vakuumstarter
    • Vakuumstarter
Main Image

Kombinierte IEC-Starter

Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Die Starter haben einen Drehmechanismus und verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm). Komponenten nach IEC bieten ein kompakteres Befestigungsmaß und sind bis zu 250 HP (300 A) verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Vakuumstarter

Die Vakuumstarter der Serie 1109 sind als Direkt- und Wendestarter bis 600 A erhältlich. Diese Starter eignen sich ideal für raue Umgebungen, in denen Spannungen von bis zu 1.500 V verwendet werden.

Produktdetails

Main Image

IEC-Starter

Unsere IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse

Unsere NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb bis 2250 A erhältlich.

 

Produktdetails

Main Image

NEMA-Pumpensteuerungsschränke

Unsere NEMA-Pumpensteuerungsschränke verfügen über einen Flanschgriff, der einen Motorschutzschalter oder einen Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten bedient. Sie können die Schränke mit einer Vielzahl von Startertypen und Zubehörteilen für bestimmte Anwendungen individuell anpassen, um Steuerungs- und Diagnosemeldungen zu erhalten.

Produktdetails

Main Image

IEC-Starter-Montagesysteme

Montagesysteme für das modulare Steuerungssystem (Modular Control System, MCS) der Serie 141A bieten verschiedene Montagelösungen für IEC-Leistungsabgänge. Für diese Montagelösungen sind werkseitig vormontierte Nicht-Wendestarter der Serie 103 und Wendestarter der Serie 107 verfügbar. Unsere Montagesysteme umfassen vorkonfigurierte Leistungsschalter-Module für die Versorgung und den Schutz eines Stromschienensystems.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Niederspannungsmotorstarter mit Handantrieb

NEMA-Startschalter für Motoren mit Handantrieb wurden für Motorstartinstallationen konzipiert Die Schalter der Serie 600 bieten einen Überlastschutz für kleine einphasige AC/DC-Motoren. Die Schalter der Serien 609 und 609U wurden für Motorstartinstallationen entwickelt, bei denen keine dezentrale Drucktastensteuerung erforderlich ist. Die Schalter der Serien 609U und 609TU bieten einen Start mit voller Netzspannung, einen thermischen Überlastschutz und einen Unterspannungsschutz.

Produktdetails

Main Image

Softstarter in Gehäusen

Unsere gekapselten SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Softstarter im Gehäuse sind als nicht kombinierte Starter, als Kombinationsstarter mit Sicherung oder als Kombinationsstarter mit Leistungsschaltern verfügbar. Softstarter im Gehäuse können mit zahlreichen werkseitig installierten Optionen individualisiert werden und sind für schnelle Vorlaufzeiten im Werk vorgefertigt.

Produktdetails

Main Image

IEC-Starter im Gehäuse

Unsere IEC-Starter im Gehäuse bieten Betriebsmodi, die Direkt- und Wendestarter sowie zweistufigen Motorbetrieb beinhalten. Sie verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm) und sind bis zu 85 A verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen

Unsere dezentralen ArmorStart®-Motorsteuerungen stellen eine einfache und wirtschaftliche Lösung für maschinennahe Architekturen dar. Diese Motorschalter verwenden Steckverbinder für E/A, Kommunikation, Motor, dreiphasige sowie Steuerspannung und unterstützen mehrere Kommunikationsoptionen. Diese Steuerungen liefern eine integrierte Lösung für EtherNet/IP™- und DeviceNet™-Netzwerke sowie Optionen für Sicherheitsinstallationen. ArmorStart-Steuerungen sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobile, Fördertechnik und Verpackungen geeignet.

Produktdetails

Main Image

NEMA-Starter mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Unsere kombinierten NEMA-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Diese Starter sind flanschbetrieben, verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (30,5 mm) und sind bis zu 510 HP (810 A) verfügbar.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley® Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Niederspannungsstarter Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: