Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

SMC Flex-Niederspannungs-Softstarter

  • Main Image
Main Image

Unsere SMC™ Flex-Softstarter sind für einen Strombereich von 5 … 1250 A verfügbar. Sie sind mit integrierter Überbrückung und flexibler Kommunikation ausgestattet und bieten überlegene Leistung sowie Diagnose- und Schutzfunktionen.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support
DistributorDistributor
Produktpartner suchen

Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks

Broschüre zur Produktreihe der Softstarter für intelligente Motorschalter Broschüre zur Steuerung von Hocheffizienzmotoren Produktprofil für intelligente Motorschalter mit Gehäuse
Intelligente SMC Flex-Motorsteuerungen
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Überblick

  • Bereich von 5 bis 1250 A
  • Nennspannung: 200 … 690 VAC, 50/60 Hz
  • Neun Start- und Stoppmodi
  • Drei Modi für niedrige Geschwindigkeiten
  • Optionen zur Pumpensteuerung und Bremssteuerung
  • Integrierter elektronischer Motorüberlastschutz
  • Integrierte SCR-Überbrückung/Laufschütz
  • Integrierte, mehrsprachige und beleuchtete LCD-Anzeige zur Programmierung und Überwachung
  • Optionale Kommunikationsmodule zur Unterstützung mehrerer Netzwerke
  • Programmieren mit der Software Connected Components Workbench™
  • Benutzern, die die zusätzliche Funktionalität der SMC-50-Softstarter nutzen möchten, haben jetzt in dieser Produktreihe Zugriff auf eine interne Überbrückung. Außerdem sind jetzt Kits verfügbar, um für bestimmte Größen der SMC-Flex-Steuerung ein Upgrade auf die SMC-50-Funktionalität vorzunehmen. Informationen zur Auswahl der richtigen SMC-50, die Ihrer aktuellen SMC-Flex-Anwendung entspricht, finden Sie im SMC Flex zu SMC-50 mit internem Überbrückungs-Migratonslösungs-Profil
  • Dieses Produkt ist für viele Anwendungen geeignet, darunter Verdichter, Kühler, Pumpen, Förderbänder und Brechanlagen
Zusätzliche Informationen

Benötigen Sie einen Softstarter oder einen Frequenzumrichter? Was erfordert Ihre Anwendung? Was müssen Sie bei der Wahl zwischen einem Softstarter und einem Frequenzumrichter berücksichtigen? Lesen Sie die folgenden Blogs, um mehr zu erfahren:

  • Warum Softstarter anstelle von Frequenzumrichtern?
  • Warum ist die Anwendung von Antrieben einfacher als die von Softstartern?
  • Was können Sie der Motordrehzahl-Drehmomentkurve entnehmen?
  • Bypass oder nicht? Ist das hier die Frage?
  • Im Delta vs. Stern-Dreieck
  • Geschwindigkeitsregler für Ihren Motor

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

Zertifizierungen

CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
  • cULus Listed (offene Ausführung) (Datei Nr. E96956, Guide Nr. NMFT, NMFT7)
  • CSA-Zulassung (Datei Nr. LR1234)
  • CE-Kennzeichen
  • CCC-Zertifizierung
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Konformität mit Normen

 

  • CSA C22.2 Nr. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508
  •  

    Möchten Sie zusätzliche Informationen?

    Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

    Produktkatalog

    Dokumentation

    Resource Publication Number Language
    Broschüre zur Produktreihe der Softstarter für intelligente Motorschalter 150-BR144
    English
    Broschüre zur Steuerung von Hocheffizienzmotoren IE3-BR001
    English
    Produktprofil für intelligente Motorschalter mit Gehäuse 150-PP007
    English
    Migrationsprofil: SMC-Flex zu SMC-50 mit interner Überbrückung MIGRAT-PP038
    English
    Kurzschlussfestigkeit (weltweit) - Produktprofil SCCR-PP003
    Technische Daten: Intelligente Motorsteuerungen SMC-3, SMC Flex und SMC-50 150-TD009
    English
    White Paper: SMC – Unterschiedliche Einsatzbereiche für Softstarter und Frequenzumrichter 150-WP007
    English
    Benutzerhandbuch: SMC Flex-Steuerungen 150-UM008
    Upgrade-Software für ControlFLASH-Firmware 1756-UM105
    English
    Schnellstartanleitung: SMC Flex-Steuerungen 150-QS001
    DeviceLogix-Technologie für den industriellen Einsatz 193-AT001
    English
    Elektronische SMC Flex-Softstarter für den Anlauf mit reduzierter Spannung 150-SR002
    English
    Einsatzbereiche für Softstarter und Frequenzumrichter im Vergleich 150-SP007
    Zentrum für technische Dokumentationen
    DetailsDetails
    Zentrum für technische Dokumentationen

    Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

     

    Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

    Literature Library
    Literature LibraryLiterature Library
    Literature Library

    Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

     

    Literature Library durchsuchen

    Knowledgebase
    KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
    Knowledgebase

    Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

     

    Antworten


    Ressourcen

    • Schätzungsassistent für SMC — Erweiterte Analysen für Gerät und System.
    • SMC Thermal Wizard — Einfache thermische Analyse und Auswahl eines SMC-Produkts für eine gegebene Anwendung.
    1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
    2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
    3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
    4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
    5. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
    6. Chevron LeftChevron Left Softstarter, Niederspannung Chevron RightChevron Right
    7. Chevron LeftChevron Left Intelligente SMC Flex-Motorsteuerungen Chevron RightChevron Right
    • Vertrieb
    • Kundenbetreuung
    • TechConnect-Support
    • Allgemeine Fragen