Loading

Motor Control Centers mit Niederspannung

Die CENTERLINE®-Niederspannungs-Motor Control Center (MCCs) bieten eine robuste, leistungsstarke Paketlösung für alle Ihre Motorsteuerungsanforderungen und verschaffen Ihnen in Ihrem Wettbewerbsumfeld die entscheidenden Vorteile. Unsere CENTERLINE,- MCCs wurden entwickelt, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.
Motor Control Centers mit Niederspannung
Die CENTERLINE®-Niederspannungs-Motor Control Center (MCCs) bieten eine robuste, leistungsstarke Paketlösung für alle Ihre Motorsteuerungsanforderungen und verschaffen Ihnen in Ihrem Wettbewerbsumfeld die entscheidenden Vorteile. Unsere CENTERLINE,- MCCs wurden entwickelt, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.
Motorsteuerung
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • IEC-Schütze
    • IEC-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • Halbleiterschütze
    • Halbleiterschütze
    • 194E – Lastschalter
    • 194E – Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • IntelliCENTER Integration Unit
    • IntelliCENTER Integration Unit
  • Mittelspannungs-MCCs
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 Niederspannung
    • 1503 Niederspannung
    • IEC-Kombination
    • IEC-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Geschlossene Starter
    • Geschlossene Starter
    • Softstarter in Gehäusen
    • Softstarter in Gehäusen
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • MCS-Montagesystem
    • MCS-Montagesystem
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Direktstarter
    • NEMA-Direktstarter
    • Offene Starter
    • Offene Starter
    • Vakuumstarter
    • Vakuumstarter
Main Image

CENTERLINE 2500 IEC-Niederspannungs-MCC

Unsere CENTERLINE® 2500 IEC Motor Control Center (MCC) für den Niederspannungsbereich wurden entwickelt, um globale Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Durch die Kombination aus kleinerem Befestigungsmaß und umfassender Typprüfung helfen die CENTERLINE 2500-MCCs dabei, die Kundenanforderungen zu erfüllen. Dank unserer MCCs kann auch die weltweite Nachfrage nach einsatzbereiten, platz-, energie- und kostensparenden Motorsteuerungslösungen gedeckt werden.

 
Produktdetails

Main Image

IntelliCENTER Integration Unit

Unsere IntelliCENTER®-Integration Unit bietet eine einheitliche Anwendererfahrung bei der Kommunikation mit Geräten gemäß IEC 61850. Mit unserer Integration Unit können Sie die Stromversorgungs- und Prozesssysteme in den Logix- und FactoryTalk®-Umgebungen zusammenführen, um eine gemeinsame Betriebsumgebung zu schaffen. Die IntelliCENTER IEC 61850 Integration Unit, die Standard-Hardwarekomponente der Intelligent Packaged Power-Lösung, ist nur in Nordamerika erhältlich.

Produktdetails

Main Image

Software IntelliCENTER für Motor Control Center

Die Software IntelliCENTER® ist die ultimative Schnittstelle für Ihr MCC. Die Software vereinfacht Echtzeitdiagnose und MCC-Dokumentation und maximiert sowohl die Leistung des MCC als auch diejenige der zugehörigen Geräte. Die grafischen Ansichten einzelner MCC-Einheiten zeigen die Gerätedaten an und ermöglichen Ihnen, kritische Statusinformationen schnell abzurufen. Mit dem Integrationsassistenten können Sie automatisch eine E/A-Struktur in der Studio™ 5000-Umgebung erstellen bzw. die Messdaten automatisch mit Daten aus der Software IntelliCENTER in FactoryTalk® EnergyMetrix™ eintragen. IntelliCENTER Energy ermöglicht die automatische und vorkonfigurierte Einrichtung von FactoryTalk® EnergyMetrix™ für intelligente Motorsteuerungen im Motor Control Center.

Produktdetails

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA-Niederspannungs-MCC

CENTERLINE® 2100 NEMA-Motor Control Center (MCCs) vereinen robuste Langlebigkeit mit erstklassiger Qualität und integrieren Steuerung und Leistung in einem kompakten Format. Unsere branchenführenden MCCs entsprechen sowohl den UL- als auch den NEMA-Normen und bieten Lösungen für Vernetzung, Kommunikation und Sicherheit.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Motor Control Centers, Niederspannung Chevron RightChevron Right