Unsere IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.
Überblick
Merkmale
- Kombinierte Motorsteuerungen mit cULus Listed-Zulassung Typ F, Typ-1- und Typ-2-Koordination
103S/107S
- Strombereich von 0,1 bis 90 A
- Direktstarter (Serie 103) und Wendestarter (Serie 107)
- 2-Komponenten-Starter mit Motorschutz-Leistungsschalter und IEC-Schütz
- Kombinierte Motorsteuerungen mit Selbstschutz mit cULus Listed-Zulassung, Typ E
- Montage auf Stromschienen- oder Schaltschrankmontage-Modulen der Serie 141A
103T/107T
- Strombereich von 0,1 bis 45 A
- Direktstarter (Serie 103) und Wendestarter (Serie 107)
- 3-Komponenten-Starter mit Motorschutzschalter oder Sicherungshalterung, IEC-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
- Kombinierte Motorsteuerungen mit Selbstschutz mit cULus Listed-Zulassung, Typ E
- Montage auf Stromschienen- oder Schaltschrankmontage-Modulen der Serie 141A
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- cULus Listed
- Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)