Loading

PLC/PAC 控制器
Allen-Bradley

運用更有智慧、更有效率的可程式控制器最佳化生產力
Loading
  1. 概觀
  2. 產品
Open All Close All
概觀

可程式邏輯控制器(PLC)和可程式自動化控制器(PAC)等可程式控制器是用於自動化機械和製程的工業電腦, 能夠即時讀取輸入、執行 邏輯 和控制輸出。您可以在下方找到 Allen‐Bradley® 控制器產品組合的概觀,以及這些系統如何協助製造商打造可擴充、連網及高效能 的營運。

Allen Bradley 可程式控制器

從提高營運效率到達到實際的成本節約,Allen-Bradley 可程式控制器有助於您將工業自動化提升到嶄新格局。

我們的智慧控制解決方案是以可擴充的控制器和 I/O 為核心,將您的營運轉型為企業聯網。整套多領域控制器運用先進科技與健全的設計,能夠提供更高的可靠性、擴充能力與彈性,因應不斷演進的市場需求。從選擇您的可程式邏輯控制器和可程式自動化控制器開始。

Allen-Bradley 標誌

打造可擴充解決方案,實現優質生產率

以全方位解決方案徹底革新營運,提升製造敏捷性與效率。

核心網路圖示

可擴充的控制系統

開發更有智慧的機器並加速上市。選擇符合您應用需求的控制器、I/O 與視覺化。 

+

有齒輪圖示的筆記型電腦

附件組合

使用支援您控制系統的額外軟硬體,輕鬆因應不斷變化的產業需求

+

人員帶有向上箭頭的對話泡泡

支援

透過我們全球的解決方案和支援供應商生態系統實現更多目標 

探索更多資訊

進一步瞭解我們的控制器

適用於智慧機械的 CompactLogix 5380 控制系統
適用於智慧製造的 Micro800 控制系統
Micro800 控制器電子書
Micro800 控制器電子書封面
Micro800 控制器電子書
Logix 備份數位手冊
Logix 備份數位手冊封面
Logix 備份數位手冊

什麼是可程式邏輯控制器?

可程式邏輯控制器是工業電腦,旨在用於自動化製程、機械與機器人系統。本身使用可程式記憶體儲存並執行任務的指令,例如監控輸入、處理邏輯及控制輸出。

PLC 控制器堅固可靠,可承受嚴苛的環境,因此是工業自動化的理想選擇。您可使用梯形圖(LD)、結構化文字(ST)或功能方塊圖(FBD)對這些控制器進行程式設計,以彈性控制複雜的操作。PLC 廣泛用於製造業、能源業和食品加工業等產業,有助於提高效率、減少人為錯誤並增強系統可靠性。

什麼是可程式自動化控制器?

可程式自動化控制器是工業控制系統,有助於支援從類比到高速離散控制(屬於 Integrated Architecture® 系統的一部分)等全廠控制需求。這些控制器提供高可用性和嚴苛環境功能,是運動控制、製程控制和資料收集等複雜工業自動化製程的理想選擇。

與 PLC 控制系統類似,PAC 使用開放式通訊標準,可與其他工業系統和網路無縫連線的能力。此機制支援多種程式設計語言,例如梯形圖、結構化文字、功能方塊圖及順序功能圖(SFC),使其適合精密的自動化任務。

使用 PLC/PAC 的優點

可程式邏輯/自動化控制器提供廣泛的效益。包括:

  • 可靠性和耐用性:PLC/PAC 可承受嚴苛的工業環境,包括極端溫度、震動和工業噪音。
  • 自動化與效率:PLC/PAC 控制器可自動執行重複性任務、提升生產速度、減少人為錯誤,並提升整體製程效率。
  • 擴充能力: PLC/PAC 可輕鬆地進行重新程式設計或擴充以適應新的製程,使其能適應不斷變化的生產需求。
  • 即時監控與控制:PLC/PAC 控制器提供設備效能的即時資料,好讓操作員能夠快速偵測並解決問題。
  • 成本節約:PLC/PAC 藉由減少停機時間、改善製程控制,並將錯誤數減到最少,以協助降低營運與維護成本。
  • 能源效率:以最佳化的方式控制機械有助於降低能源消耗、減少營運支出及環境衝擊。
  • 與其他系統的整合:PLC/PAC 可以與 SCADA、MES、ERP 和 IoT 系統進行通訊,實現無縫的工業自動化和資料交換。

PLC/PAC 控制器如何運作?

可程式邏輯/自動化控制器透過持續執行操作週期運作:輸入掃描、處理、輸出控制和通訊。這類裝置會先從感測器、開關或按鈕等連接的輸入裝置讀取資料,以偵測系統狀況。然後,PLC/PAC 根據可程式邏輯處理輸入資料並決定所需動作。PLC/PAC 接著會啟動或調整馬達、閥門或警報等輸出裝置,以控制工業製程。此週期在幾毫秒內重複,實現機械與生產系統的即時自動化與精密控制。

CompactLogix® 控制器和 ControlLogix® 控制器等控制器在機器層級和廠房層級系統的高速應用中執行此掃描循環,支援複雜的自動化、整合式安全、運動控制和可擴充的架構。對於小型單機機器,Micro800™ 控制器提供小型選項,提供彈性的 I/O、通訊功能,以及簡易的 OEM 設備與基本自動化系統的程式設計。這些控制器系列可讓製造商在各式各樣的應用(從小型機器到完全整合的生產線)中套用相同的基本控制原則。


使其成為可擴充的控制系統

運用整合自動化解決方案更快速達成智慧製造目標。輕鬆整合我們的 I/O 模組、視覺化、運動及網路資安與基礎架構產品組合選項,包括 EtherNet/IP™、ControlNet® 與 DeviceNet® 網路,締造可擴充控制系統的優勢。

I/O
I/O
產品
產品
I/O
從基於機箱,到 On-Machine™ 選項,我們廣泛的 Allen-Bradley 輸入/輸出 (I/O) 模組產品組合可以滿足所有運作需求。
進一步瞭解
人機介面
人機介面
產品
產品
人機介面
視覺化和人機介面解決方案有助於滿足您的生產力、創新和全球化需求。
進一步瞭解
運動控制
運動控制
產品
產品
運動控制
我們的運動控制產品組合透過各種伺服驅動器、伺服馬達和致動器,以滿足您獨特的應用需求。
進一步瞭解
變頻器 (VFD)
變頻器 (VFD)
產品
產品
變頻器 (VFD)
善用 Allen-Bradley 變頻器 (VFD),提高生產運作時間、產量並節能。
進一步瞭解
Network Security & Infrastructure
Network Security & Infrastructure
產品
產品
Network Security & Infrastructure
We offer network and security solutions to connect your automation products to each other and to the rest of your enterprise.
進一步瞭解

利用共用應用環境簡化設計

重新思考設計,以便利地在一個軟體中設定、程式設計和維護控制系統中的裝置。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000® 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
FactoryTalk Design Workbench
FactoryTalk Design Workbench 軟體畫面在筆電上的圖像,背景為開闊的辦公室
軟體
FactoryTalk Design Workbench

使用我們將現代架構與高效能功能和無縫多裝置整合結合的進階自動化軟體,改寫您的微型控制系統設計體驗。

開始使用
連線的元件工作台
軟體
連線的元件工作台

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計階段。

使用入門
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
軟體
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 軟體對 MicroLogix™ 控制器進行程式設計時,可以節省專案開發時間並提高工作效率。

使用入門

利用合適的資源和支援來簡化流程

DetailsDetails
技術文件中心

依照產品系列尋找建議的技術規格、安裝說明和手冊。

 

瀏覽技術文件中心

握手

PartnerNetwork

我們的 PartnerNetwork™ 計畫可為客戶提供一支經過整合的工程專家團隊,且供應商均為自動化與製造業中的龍頭品牌。

進一步瞭解

箭頭向上

LifecycleIQ

我們的 LifecycleIQ™ 服務連接、保障、動員和擴大您的製造業務,以獲得更好的效能、可靠性、安全性和持續創新。

使用入門

Literature LibraryLiterature Library
型錄資料庫

尋找支援 Rockwell Automation、FactoryTalk,以及 Allen-Bradley 產品、服務和解決方案的各種出版物。

 

搜尋型錄資料庫

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

瀏覽各種產品與技術的問題及解答資料庫。

取得解答

可程式邏輯控制器 常見問題

PLC 的功用為何?

PLC 是工業電腦,旨在用於機械與製程。本身會持續 監控來自感測器和開關的 輸入、執行程式設計的邏輯 例行程序 ,然後驅動輸出以控制馬達、閥門、 警報和其他設備;所有這些功能全都即時執行,以達成自動化。

PLC 和 PAC 之間的區別是什麼?

PLC 傳統上用於機器層級控制與離散自動化,而 PAC 則提供更進階的功能。PAC 支援更大型、更複雜的系統,具有強化的處理能力、更廣泛的 網路能力, 以及更無縫整合整個營運中的控制、 運動 和資料的能力。

可程式控制器的主要類型為何?

可程式控制器 一般 涵蓋從適用於簡單機械的小型入門級控制器,到適用於複雜可擴充系統所設計的模組化、高效能控制器。PAC 屬於此範圍的較高端,支援進階控制、 通訊 與企業整合。

PLC 與 PAC 的常見應用為何?

PLC 和 PAC 用於製造和工業環境,以控制機器、生產 線 和製程。常見的應用包括包裝、物料搬運處理、運動控制、批次處理、製程 自動化, 以及與人機介面、 SCADA 和 MES 等系統的整合。

PLC 系統包含哪些內容?

PLC 系統通常包含執行控制程式的 CPU、連線至現場裝置的輸入/輸出(I/O)模組,以及可與其他控制器、 網路 和系統進行資料交換的通訊模組。這些元件共同形成了一個更可靠的即時工業自動化平台。

CompactLogix 的用途為何?

CompactLogix 控制器用於需要以小型佔地面積提供高效能的中小型自動化應用。此款控制器通常用於機器層級控制、磨合式 系統 及獨立生產線,需要整合運動、 安全 及網路,而不需複雜的大型控制系統。

ControlLogix 的用途為何?

ControlLogix 控制器是專為橫跨多台機器、 製程 或整個設施的大型複雜自動化系統所設計。這款控制器用於需要高可用性、進階製程控制、廣泛的 I/O 以及橫跨全廠和企業系統的 無縫整合應用中。

CompactLogix 與 ControlLogix 之間的差異為何?

主要的差異在於規模、 彈性 和系統架構。CompactLogix 為機器層級與更小型的系統提供更符合空間與成本效益的解決方案,而 ControlLogix 則為大型、關鍵任務自動化環境提供更強大的擴充能力、備援 選項 與處理能力。

Micro800 的用途為何?

Micro800 控制器可用於控制中小型單機機器與簡易的自動化系統,例如幫浦、輸送帶、包裝設備與物料搬運處理應用。您可以使用 FactoryTalk® Design Workbench™ 和 Connected Components Workbench™ 軟體等工具進行程式設計與設定,以便工程師能夠在精簡的開發環境中開發控制邏輯、設定裝置與管理自動化專案。

產業

身為領先的可程式邏輯/自動化 控制器製造商,我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

石油與天然氣
產業
石油與天然氣

在您的整個供應鏈中使用我們的自動化、控制和安全系統,以維持獲利。

瞭解更多資訊
自來水/污水
產業
自來水/污水

可靠的彈性整合式控制系統,可降低水處理和輸配系統的專案及維護成本。 

瞭解更多資訊
食品飲料
產業
食品飲料

針對您的食品飲料營運,整合營運、改善效能並提供產品一致性。

瞭解更多資訊
生物科技產業
產業
生物科技產業

未來的生物科技設備採用我們的自動化和資訊系統。

進一步瞭解

可程式控制器客戶成功案例

瞭解我們如何幫助您和同業打破生產力障礙,提升營運的敏捷性和效率。

Loading
Loading
Loading
Loading

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(6)
Programmable Controllers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590 控制器
基於數十年的創新,Allen-Bradley® ControlLogix® 5590控制器提供安全性、擴充記憶體、更快的掃描時間以及先進的通訊功能。
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS:製程安全
Logix 安全儀表系統(SIS)是一套現代化且整合的安全解決方案,提供 SIL 2 和 SIL 3 認證,以提升製程及混合安全性。
ControlLogix 5580 系列控制器
ControlLogix 5580 系列控制器使用 Studio 5000® 軟體作為標準框架,以優化生產力,縮短調試時間。
Logix5573 和 Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 系列控制器
我們的 ControlLogix 5570 系列控制器提供標準型、安全型、極端溫度型及 On-Machine™ 型號,適用於製程、運動、離散及高可用性應用。
CompactLogix 5480 控制器面向左側 5069 l46ermw
CompactLogix 5480 控制器
CompactLogix™ 5480 控制器是即時控制器,具備可與 Logix 控制引擎並行運行的 Windows 10 IoT Enterprise。
Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼貼圖。型錄 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
CompactLogix 5380 控制器
CompactLogix 5380 控制器系列提供更高效能、更大容量及更強化的安全性,以實現更佳生產力與更智慧的機器。
CompactLogix 5370 控制器
部分 CompactLogix™ 5370 控制器已停產且不再供應。請遷移至我們較新的 CompactLogix™ 5380 控制器以獲得持續支援。
SmartGuard 控制器
SmartGuard™ 600 控制器具備安全功能,包含16個安全等級輸入、8個安全等級輸出、4個脈衝測試源,以及一個可選的 EtherNet/IP™ 埠。
SLC 500 控制器
某些 SLC 500 Bulletin 編號已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們較新的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
過程控制器
使用 PlantPAx® 就緒的 ControlLogix 和 CompactLogix 製程控制器加速您的數位轉型,同時透過我們的 Logix SIS 方案降低風險。
Allen-Bradley Micro870®控制器的正面視圖,型號2080-L70E-24QWB,控制器左上角有一個彈出視窗顯示放大的型號編號
Micro870® 控制器
我們的 Bulletin 2080 Micro870® 可程式邏輯控制器專為需要靈活通訊與更高 I/O 功能的大型單機機器控制應用而設計。
Allen-Bradley Micro850 控制器的正面視圖,型號2080-L50E-48QWB,控制器左上角有一個彈出視窗顯示放大的型號編號
Micro850® 控制器
我們的 Micro850® 可程式邏輯控制器系統專為需要靈活通訊和更高 I/O 功能的較大型單機機器控制應用而設計。
Micro820® 2080-L20E 控制器正面圖,型錄 2080-L20E-20QBB
Micro820® 控制器
我們的 Micro820® 可程式邏輯控制器系統具有奈米級尺寸外形,專為需要靈活通訊與 I/O 功能的小型單機機器控制及遠端自動化應用而設計。
Micro810® 控制器
我們的 Bulletin 2080 Micro810® 可程式邏輯控制器系統具備智慧型繼電器功能,配備高電流繼電器輸出,同時擁有微型可程式邏輯控制器的程式設計能力。
Micro800™ 插件模組
透過我們的 Bulletin 2080 Micro800™ 可程式邏輯控制器插入式模組與配件,您可以在不增加控制器佔用空間的情況下擴展嵌入式I/O的功能。
MicroLogix 1400 控制器
我們的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 可程式邏輯控制器系統具有更高的數位I/O數量、更快的高速計數器、脈衝串輸出、增強的網路功能,以及 LCD 面板背光。
SoftLogix 控制器
Rockwell Automation 建議使用 ControlLogix 控制系統產品系列,該系列現已包含不斷擴展的機箱內運算模組產品線,以實現程式設計靈活性及多種通訊選項。
MicroLogix 1200 控制器
我們的 Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 控制器已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Micro800 控制平台。
MicroLogix 1100 控制器
我們的 Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 控制器已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Micro800™ 控制平台。
Micro830® 控制器
Rockwell Automation宣布,自2023年12月31日起,Micro830® 2080-LC30控制器將停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的Micro820® 2080-LC20控制器或更新的Micro850® 2080-L50E控制器。
CompactLogix 1768控制器
我們的 CompactLogix 1768-L4x 和 L4xS 控制器已停產且不再銷售。我們擁有資源協助您遷移至我們的 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制系統。
CompactLogix 1769控制器
我們的 CompactLogix™ 1769-L3x 控制器已停產且不再銷售。為支援您的轉換,我們建議您遷移至我們的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
ControlLogix 機箱內運算產品系列
Rockwell Automation的機箱內運算產品組合透過提升工業環境中的處理能力與即時決策能力,帶來顯著價值。
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix® 5390 控制器
CompactLogix® 5390 控制器為複雜應用提供高效能,實現具現代化且高效率架構的先進自動化。
LogixEdge Controller
LogixEdge 控制器
LogixEdge™ 控制器統一 Logix 控制與高效能邊緣運算,實現 IT/OT 融合並支援進階工作流程與分析。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器