善用現代化、直覺式的設計與組態軟體,提升機器開發體驗。全新 FactoryTalk® Design Workbench™ 軟體是我們微型控制系統的新一代軟體。該軟體在 FactoryTalk® 生態系統中設計,以當代架構和一致的使用者工作流程提供熟悉的 Logix 體驗,有助於獲得最高的程式設計效率。
現代化
透過經實證的程式設計工作流程,提供當代的使用經驗
效能高
方便使用者更快速地建立、建置、上傳及下載程式
多裝置
在軟體版本 1 中支援同時設計、操作與維護多個 Micro800 控制器
(未來版本將新增其他裝置支援)
版本 2 的新增功能
預計於 2026 年第四季度提供
- 藉由熟悉的 FactoryTalk 設計環境、經驗證的工作流程和應用程式模擬功能,簡化工程任務
- 藉由支援中性文字程式設計(可轉換為階梯圖)的通用設計環境,以及 Connected Components Workbench™、RSLogix 500® 和 Studio 5000 Logix Designer® 軟體可重複使用的程式碼,加速開發工作進行
- 同時存取多個控制器,並進行即時變數監控,以更有效率地進行故障檢測
- 透過 FactoryTalk® AssetCentre 軟體提供整合式控制器備份與復原功能,保障應用專案投資
了解更多並開始使用
FactoryTalk Design Workbench 軟體
1.01 版新增那些功能?
以 Run Mode Change(RMC)進行線上編輯
- 支援 Micro820®、Micro850® 和 Micro870® Lx0E 控制器
- 在小型到大型專案中提供改善的更穩定效能
- 為工具列、視覺提示和狀態提供使用者介面的新增功能
- 允許邏輯更新和變數變更
- 提供包含或未包含原始程式碼的下載,以強化 IP 保護
運用 FactoryTalk Design Workbench 軟體加速機器設計流程
- 支援 Micro810® 和 新版 Micro800 Lx0E 控制器,並具備與 PowerFlex® 520 系列和 Kinetix® 5100 變頻器連線的類別 1 連線能力
- 透過通用的組織檢視、設計工作區、程式設計指令及捷徑指令,提供一致的使用經驗
- 透過經實證的工作流程和一致的使用者介面,協助更快速地建立、建置、上傳和下載程式
- 與同一台電腦上的其他 64 位元軟體相容
- 可同時輕鬆存取多個控制器,藉此簡化故障檢測
- 輕鬆從 Connected Components Workbench 和 Micro800 程式第 22 版和第 23 版進行轉換,實現最低的轉換風險
- 提供法文、德文、義大利文、葡萄牙文、簡體中文及西班牙文的本地化支援
- 支援梯形圖(LD)、結構化文字(ST)和功能方塊圖(FBD)程式設計語言
Windows 作業系統需求
最低硬體需求
- 處理器:Intel Core i5 Standard Power 處理器 (i5-3xxx) 或同級系列
- RAM:8 GB
- 硬碟空間:20 GB 可用空間
- 指向裝置:任何 Microsoft Windows® 相容的指向裝置
支援的作業系統
- Windows Server® 2022 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2025 Standard
- Windows Server 2025 Datacenter
- Windows 11 Enterprise
- Windows 11 Professional
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC
- Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC(64 位元)(v24H2)
- Windows 10 Enterprise(64 位元)
- Windows 10 Professional(64 位元)
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(64 位元)
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64 位元)
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB(64 位元)
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64 位元)(v21H2)
相關主題
您可能也會對以下內容感興趣