Loading
Logix SIS
新產品

Logix SIS:製程安全
Allen-Bradley

Logix SIS 是一個現代化且整合的安全解決方案,為製程及混合安全提供 SIL 2 和 SIL 3 認證。
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(34)
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
Logix SIS 是一套現代化且整合的安全解決方案,為製程及混合安全應用提供 SIL 2 和 SIL 3 認證。該系統專為高可用性而設計,能在降低整體生命週期成本的同時,對工業危害提供強而有力的防護。

Allen-Bradley 標誌

介紹 Logix SIS:全新基於 Logix 的高可用性安全解決方案

Logix SIS 是一項全新的製程安全產品,建構於與基本製程控制系統(BPCS)相同的控制與軟體基礎架構上,便於使用與整合。

Logix SIS 以最新的硬體與軟體現代化安全控制需求,提供簡化的方法,便於實施。

現代化整合安全備援系統

  • 增強安全性: 我們的SIS解決方案經過精心設計,有助於在潛在危害變成嚴重問題之前進行檢測與緩解,實現人員與設備的安全。
  • 高可用性: 憑藉內建冗餘與故障切換機制,我們的系統有助於實現持續運行,最大限度減少停機時間並提升生產力。
  • 可擴展性: 無論您經營的是小型設施還是大型工業廠房,我們的SIS解決方案皆可擴展,以滿足您的特定需求,隨著您的業務成長而擴充。
  • 合規性: 我們的SIS解決方案專為符合最高產業標準而設計,協助您領先符合法規要求。
  • 成本效益: 藉由降低事故與非計劃性停機風險,我們的SIS解決方案協助您節省營運成本並降低總擁有成本。
Logix SIS: A New System for Your Critical Safety Needs
即將推出
隨選觀看
Logix SIS: A New System for Your Critical Safety Needs
網路研討會
Learn how Logix SIS can improve safety, sustainability and cybersecurity.
日期:
時間:
持續時間: 60 Minutes
語言: English
了解更多

Logix SIS 在我的系統生命週期中將如何為我帶來效益?

向上箭頭

符合行業標準的SIS,運用現代硬體平台並簡化實施。

安全圖示

實現關鍵安全功能,以協助 預防危險事件 並協助 保護人員、資產及環境。

數位工程圖示

透過使用 整合式高可用性安全功能,減少工程時間。

透過整合式安全儀表系統(SIS)開啟安全的未來

我們了解您的首要任務是實現營運的安全性與可靠性。我們的整合式安全儀表系統(SIS)專為讓您高枕無憂而設計,運用最新安全技術協助保護您的工廠。

FLEX 5000® I/O 模組

Logix SIS 是一套以 Logix 控制器為基礎的安全儀表系統(SIS),可搭配 FLEX 5000® I/O 模組使用,提供完整的製程與混合安全解決方案。此系統可與 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 分散式控制系統(DCS)/基本製程控制系統(BPCS)相輔相成。

了解更多
一個典型的 phase 1 Logix SIS 系統配置圖像,具有分散式 I/O。冗餘機箱承載冗餘 Safety Logix 控制器,以及冗餘網路通訊模組。

常見問題

Open All
Close All
Logix SIS 冗餘機架支援哪些模組?

所有在標準 5580 冗餘中支援的模組,在 Logix SIS 中也同樣支援,只需將 5580 ControlLogix® 控制器替換為 5580 GuardLogix® 控制器。P 控制器在 Logix SIS 初始版本中不支援。

Logix SIS 支援哪些安全型 I/O?

初始版本僅支援 FLEX 5000® 安全 I/O 模組。

兩個控制器都連接到I/O嗎?

Logix SIS 利用來自安全任務的並行通訊,這表示兩個控制器都透過適配器向I/O模組發送數據封包。

支援哪一個 SIL 等級?
  • 系統在同步時可達到 SIL 3。
  • 若於平均修復時間內完成修復,則失效時可維持 SIL 3;否則系統將降至 SIL 2。
  • 系統在未同步時可達到 SIL 2。
我可以在 Logix SIS 中使用 P 控制器嗎?

初始版本不需要 Logix SIS 系統來運用 Red 安全控制器。

我該如何取得此解決方案?

產品相容性與下載中心。

體驗與眾不同

準備提升您工廠的安全與效能嗎?立即聯繫我們,探索工業安全的未來!

 

聯絡我們

為您推薦

DCS分散式控制系統 (PlantPax)
DCS分散式控制系統 (PlantPax)
DCS分散式控制系統 (PlantPax)
使用現代化分散式控制系統(DCS)解決廠房生命週期中的產業挑戰。
了解更多
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
了解更多
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
部落格
部落格
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
立即閱讀
文件
技術規格 出版品資源
ControlLogix 和 GuardLogix 系統選型指南 1756-SG002_-EN-P
User Manuals 出版品資源
冗餘系統使用手冊 1756-UM015_-EN-P
Logix SIS 安全參考手冊 1756-RM015_-EN-P
高可用性系統參考手冊 HIGHAV-RM002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器
  5. Chevron LeftChevron Left Logix SIS:製程安全