Loading

可程式控制器
Allen-Bradley

我們的 Allen-Bradley 可程式邏輯控制器 (PLC) 和可程式自動化控制器 (PAC) 涵蓋大型到小型應用,甚至連微型應用也沒問題。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(6)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590 控制器
基於數十年的創新,Allen-Bradley® ControlLogix® 5590控制器提供安全性、擴充記憶體、更快的掃描時間以及先進的通訊功能。
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS:製程安全
Logix 安全儀表系統(SIS)是一套現代化且整合的安全解決方案,提供 SIL 2 和 SIL 3 認證,以提升製程及混合安全性。
ControlLogix 5580 系列控制器
ControlLogix 5580 系列控制器使用 Studio 5000® 軟體作為標準框架,以優化生產力,縮短調試時間。
Logix5573 和 Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 系列控制器
我們的 ControlLogix 5570 系列控制器提供標準型、安全型、極端溫度型及 On-Machine™ 型號,適用於製程、運動、離散及高可用性應用。
CompactLogix 5480 控制器面向左側 5069 l46ermw
CompactLogix 5480 控制器
CompactLogix™ 5480 控制器是即時控制器,具備可與 Logix 控制引擎並行運行的 Windows 10 IoT Enterprise。
Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼貼圖。型錄 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
CompactLogix 5380 控制器
CompactLogix 5380 控制器系列提供更高效能、更大容量及更強化的安全性,以實現更佳生產力與更智慧的機器。
CompactLogix 5370 控制器
部分 CompactLogix™ 5370 控制器已停產且不再供應。請遷移至我們較新的 CompactLogix™ 5380 控制器以獲得持續支援。
SmartGuard 控制器
SmartGuard™ 600 控制器具備安全功能,包含16個安全等級輸入、8個安全等級輸出、4個脈衝測試源,以及一個可選的 EtherNet/IP™ 埠。
SLC 500 控制器
某些 SLC 500 Bulletin 編號已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們較新的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
過程控制器
使用 PlantPAx® 就緒的 ControlLogix 和 CompactLogix 製程控制器加速您的數位轉型,同時透過我們的 Logix SIS 方案降低風險。
Allen-Bradley Micro870®控制器的正面視圖,型號2080-L70E-24QWB,控制器左上角有一個彈出視窗顯示放大的型號編號
Micro870® 控制器
我們的 Bulletin 2080 Micro870® 可程式邏輯控制器專為需要靈活通訊與更高 I/O 功能的大型單機機器控制應用而設計。
Allen-Bradley Micro850 控制器的正面視圖,型號2080-L50E-48QWB,控制器左上角有一個彈出視窗顯示放大的型號編號
Micro850® 控制器
我們的 Micro850® 可程式邏輯控制器系統專為需要靈活通訊和更高 I/O 功能的較大型單機機器控制應用而設計。
Micro820® 2080-L20E 控制器正面圖,型錄 2080-L20E-20QBB
Micro820® 控制器
我們的 Micro820® 可程式邏輯控制器系統具有奈米級尺寸外形,專為需要靈活通訊與 I/O 功能的小型單機機器控制及遠端自動化應用而設計。
Micro810® 控制器
我們的 Bulletin 2080 Micro810® 可程式邏輯控制器系統具備智慧型繼電器功能,配備高電流繼電器輸出,同時擁有微型可程式邏輯控制器的程式設計能力。
Micro800™ 插件模組
透過我們的 Bulletin 2080 Micro800™ 可程式邏輯控制器插入式模組與配件,您可以在不增加控制器佔用空間的情況下擴展嵌入式I/O的功能。
MicroLogix 1400 控制器
我們的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 可程式邏輯控制器系統具有更高的數位I/O數量、更快的高速計數器、脈衝串輸出、增強的網路功能,以及 LCD 面板背光。
SoftLogix 控制器
Rockwell Automation 建議使用 ControlLogix 控制系統產品系列,該系列現已包含不斷擴展的機箱內運算模組產品線,以實現程式設計靈活性及多種通訊選項。
CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統教學課程
觀看這些實用影片,了解前所未有的資料存取、更出色的連線能力,以及強大的安全性。
CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統概觀
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800 控制器教學課程
藉助這些簡單的教學課程,簡化您的 Micro800 控制系統組態與程式設計。
Micro870 控制器概觀影片
觀看這段簡短的概觀影片,探索我們的 Micro870® 控制器的功能。
MicroLogix 1200 控制器
我們的 Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 控制器已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Micro800 控制平台。
MicroLogix 1100 控制器
我們的 Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 控制器已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Micro800™ 控制平台。
Micro830® 控制器
Rockwell Automation宣布,自2023年12月31日起,Micro830® 2080-LC30控制器將停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的Micro820® 2080-LC20控制器或更新的Micro850® 2080-L50E控制器。
CompactLogix 1768控制器
我們的 CompactLogix 1768-L4x 和 L4xS 控制器已停產且不再銷售。我們擁有資源協助您遷移至我們的 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制系統。
CompactLogix 1769控制器
我們的 CompactLogix™ 1769-L3x 控制器已停產且不再銷售。為支援您的轉換,我們建議您遷移至我們的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
Micro850 Controller Overview Video
Explore modular flexibility with the Micro850 controller animation video. Unlock innovative solutions and enhance your expertise. Subscribe for updates.
Micro800 Controllers Overview
Install easy-to-maintain Micro800 Controllers for cost-effective, stand-alone machines. Customize with plug-in modules and get the functionality you need.
ControlLogix 機箱內運算產品系列
Rockwell Automation的機箱內運算產品組合透過提升工業環境中的處理能力與即時決策能力,帶來顯著價值。
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix® 5390 控制器
CompactLogix® 5390 控制器為複雜應用提供高效能,實現具現代化且高效率架構的先進自動化。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
Overview
Allen Bradley

從 1970 年代發明的原可程式邏輯控制器 (PLC) 到可擴充、多功能且資訊導向的可程式自動化控制器 (PAC),Allen-Bradley® 控制系統可幫助您滿足複雜到簡單的應用要求。

藉助專注於控制器和 I/O 並與附件產品組合結合使用的多元控制解決方案,在離散、製程、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。我們能夠滿足您的需求。

站在辦公室的男士和女士看著平板電腦,討論可擴充的控制系統
智慧化您的企業並加快上市速度
使用入門

可擴充解決方案,實現優質生產率

透過基於解決方案的全面方法,讓您的作業轉型,將生產效率最大化。

白色輪廓:3 條線路上方的齒輪

可擴充的控制系統

白色輪廓:筆電上的齒輪

附件組合

白色輪廓:指著黑板的講師和三名學生

支援

利用共用應用環境簡化設計

重新思考設計,以便利地在一個軟體中設定、程式設計和維護控制系統中的裝置。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
連線的元件工作台
軟體
連線的元件工作台

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計階段。

使用入門
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
軟體
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 軟體對 MicroLogix™ 控制器進行程式設計時,可以節省專案開發時間並提高工作效率。

使用入門

產業

我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

石油與天然氣
產業
石油與天然氣

在您的整個供應鏈中使用我們的自動化、控制和安全系統,以維持獲利。

瞭解更多資訊
自來水/污水
產業
自來水/污水

可靠的彈性整合式控制系統,可降低水處理和輸配系統的專案及維護成本。 

瞭解更多資訊
食品飲料
產業
食品飲料

針對您的食品飲料營運,整合營運、改善效能並提供產品一致性。

瞭解更多資訊
生物科技產業
產業
生物科技產業

未來的生物科技設備採用我們的自動化和資訊系統。

瞭解更多資訊

個案研究

瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?

Toyota 引擎工廠透過全新的壓縮機控制能力削減能源成本
個案研究
Toyota 引擎工廠透過全新的壓縮機控制能力削減能源成本

新控制器每年節省 100 萬千瓦時,並支援 Toyota 的零排放目標。

進一步瞭解
整合系統可節省空間及提高運作時間
個案研究
整合系統可節省空間及提高運作時間

利用變頻器安全和分析功能,Aagard 透過整合式紙箱-裝箱機-棧板機系統最佳化產線測試操作。

進一步瞭解
XYP 自動收縮標籤插入機
個案研究
XYP 自動收縮標籤插入機

獲得產品之間快速轉換和生產率提高的回報,從而提升生產率及獲利。

進一步瞭解
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器