Loading

CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統教學課程
Allen-Bradley

觀看這些實用影片,了解前所未有的資料存取、更出色的連線能力,以及強大的安全性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我們的 CompactLogix™ 5380 控制器組合有助於提供更高的效能、提升容量、提高生產力以及增強網路資安,從而有助於符合日漸增加的智慧機械與設備製造需求。所有 CompactLogix 5380 控制器均使用 Studio 5000® 設計軟體作為通用開發環境,可設定、程式設計和維護控制應用程式。這種通用應用可最佳化效率、縮短試運轉時間及管理透過 EtherNet/IP™ 的整合運動,以實現高速運動應用。此外,控制器還可擴充至 SIL 3、PLe 安全認證。

Compact 5000™ I/O 模組提供標準和安全 I/O 選項,可在精巧的設計中提供高效能控制。這類模組可在 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制系統中充當本機 I/O,也可以在 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 或 ControlLogix® 5580 控制系統中充當 EtherNet/IP 網路上的分散式 I/O。該 I/O 解決方案非常適合具有高處理需求的應用。

進一步了解 CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 模組。 

影片
適用於智慧機械的 CompactLogix 5380 控制系統概觀

探索 CompactLogix 5380 與 Compact GuardLogix® 5380 控制器的主要功能,以增強您的應用並建置智慧機械。


CompactLogix 5380 標準和安全控制器與 Compact 5000 I/O 模組

觀看這些實用應用,了解 CompactLogix 與 Compact GuardLogix 5380 控制器及 Compact 5000 I/O 系統組態。了解如何在雙 IP 模式下設定控制器、使用 Packed Data 格式、控制輸出等。

Compact 5000 I/O 現場配電器 (5069-FPD)

透過 CompactLogix 5380 或 Compact GuardLogix 5380 控制系統中的配電方法,減少現場配線。

將資料從控制器傳送至 Azure IoT Hub

在 FactoryTalk® Edge Gateway™ 軟體中設定 Allen-Bradley 控制器,透過可執行資訊輕鬆連線和傳送即時資料。

CompactLogix 5380 控制器使用雙 IP 模式

將控制器設定為在雙 IP 模式下執行,以便在出現網路問題時,獲得更好的安全性、存取控制、監控和抑制。

序列網路上的 CompactLogix 5380 系統

為 DF1 和 DH-485 序列網路設定 CompactLogix 5380 系統。

Compact 5000 I/O 資料(Packed Data 格式)

使用 Packed Data 格式設定 Compact 5000 I/O 模組,以在 Studio 5000 Logix Designer 應用程式中顯示為資料標籤。

Compact 5000 高速計數器 I/O 模組

使用 Studio 5000 Logix Designer 軟體將模組視窗設定為計數模式,以控制輸出並觸發帶時間戳記的事件任務。

將 SLC 500 現代化為 CompactLogix 5380 控制系統

規劃透過將 SLC 500™ 轉換到 CompactLogix 5380 控制系統,來降低維護舊型設備的風險並提高生產力。透過這些易學易懂的示範,簡化您的轉換過程。 

使用 1492 I/O 配線系統,將 SLC 500 現代化為 CompactLogix 5380 控制系統

將風險、轉換時間和勞力成本降至最低,同時減少 I/O 配線時間和工作量。此外仍可保留現有機箱的佔用空間。

在 10 分鐘內將 SLC I/O 轉換為 Compact 5000 I/O

利用 1492 I/O 配線和轉換系統,在 10 分鐘內將 SLC I/O 轉換為 Compact 5000 I/O。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統教學課程