我們的 CompactLogix™ 5380 控制器組合有助於提供更高的效能、提升容量、提高生產力以及增強網路資安,從而有助於符合日漸增加的智慧機械與設備製造需求。所有 CompactLogix 5380 控制器均使用 Studio 5000® 設計軟體作為通用開發環境,可設定、程式設計和維護控制應用程式。這種通用應用可最佳化效率、縮短試運轉時間及管理透過 EtherNet/IP™ 的整合運動,以實現高速運動應用。此外,控制器還可擴充至 SIL 3、PLe 安全認證。
Compact 5000™ I/O 模組提供標準和安全 I/O 選項,可在精巧的設計中提供高效能控制。這類模組可在 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制系統中充當本機 I/O,也可以在 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 或 ControlLogix® 5580 控制系統中充當 EtherNet/IP 網路上的分散式 I/O。該 I/O 解決方案非常適合具有高處理需求的應用。