人機介面(HMI)是操作員與自動化系統之間的關鍵連結,實現直覺式控制、即時監控及可行的洞察。我們的人機介面解決方案提供強大效能、可擴展的連線能力,以及現代化的使用者體驗,協助最佳化生產力並降低工業環境中的停機時間。
- 概覽
- 產品
概覽
主要特點
直覺式設計,有助於更快速做出決策
與控制系統無縫整合
增強的連線能力與安全性
可擴展的解決方案,適用於任何應用
透過更智慧、更連網的人機介面提升操作員效能
以清晰的方式視覺化流程、簡化決策,並透過專為嚴苛環境設計的工業級人機介面釋放更高效率。
工業人機介面解決方案的優勢
提升操作員可視性
直覺式人機介面顯示畫面可即時存取機器狀態、警報及生產數據,協助更快速且更有根據地做出決策。
提高生產力
現代人機介面系統可簡化機器操作、減少手動流程,並協助操作員快速回應不斷變化的生產條件。
提升營運效率
集中式監控與控制可簡化工作流程,有助於將停機時間降至最低,並提升整體設備效能。
支援可擴充的自動化
彈性人機介面解決方案可與 PLC、驅動器及控制系統整合,讓您更輕鬆擴充或升級自動化環境。
縮短訓練時間
使用者友善的介面與可自訂的視覺化功能有助於操作員更快學習設備,並以更高信心執行任務。
啟用連線營運
整合式診斷、遠端存取功能與生產洞察,有助於支援整個製造企業的資料驅動決策。
人機介面系統常見問題集
什麼是人機介面(HMI)?為什麼它很重要?
Rockwell Automation 人機介面如何與控制系統整合?
哪一款人機介面適合我的應用?
人機介面是否支援遠端存取?
透過正確的資源和支援簡化您的流程
技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。
遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。
PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。
文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。
知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。
立即聯繫Rockwell Automation專家
我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。
根據您的活動
產品
顯示
1
-
1
關於
0
結果
PanelView 5000 圖形終端
我們的 PanelView™ 5000 圖形終端機具備直觀且現代化的設計,並提供增強的 Logix 整合,採用 Studio 5000 View Designer® 軟體。
OptixEdge 進階 Edge Gateway
OptixEdge Standard 支援 FactoryTalk Optix、FactoryTalk® Remote Access™ 和 Docker 容器。其預先安裝的 Optix 應用程式可收集您的資料並將其傳送至雲端。
2711PC PanelView Plus 6 Compact
我們的 Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compact 圖形終端讓您能夠以圖形方式監控、控制及顯示應用程式狀態資訊。