是什麼讓我們的新圖形終端機脫穎而出?OptixPanel™ 圖形終端機在密封式人機介面設備中為您提供類似 PC 的使用者體驗。無需保護作業系統,較小型的應用程式可受益於卓越的價格效能比。這些圖形終端機也提供多種螢幕尺寸、邊框選項、長寬比及支援手勢操作(如滑動與縮放)的觸控螢幕技術,便於在您的工廠現場輕鬆整合。
- 產品
- 概述
- 文件
- 認證
概述
簡化 您的廠區
OptixPanel 終端機可簡化管理。由於作業系統無法存取,因此無需防毒軟體。這些終端機提供從 21.5″ 寬螢幕到 4.3″(約為手機大小)的螢幕尺寸選擇。這些終端機更具成本效益,為機器層級應用提供經濟型解決方案。
OptixPanel 圖形終端機運行 FactoryTalk® Optix™ 與 FactoryTalk® Remote Access™ 軟體,提供靈活性、可擴展性及強化的連接能力。
整合 最新 FactoryTalk® 軟體
OptixPanel 圖形終端可與 FactoryTalk Optix 軟體整合,允許基於雲端存取製程資料,並運用 OPC UA 與 MQTT 等通訊標準。 您可使用本地桌面編輯器獨立開發應用程式,或透過網頁瀏覽器在雲端的 FactoryTalk® Optix Studio™ 上協作開發。內建驅動程式支援連接至各類型控制器。SaaS 工作流程讓您的團隊可隨時隨地協作,具備變更追蹤與版本管理功能,自動記錄誰在何時做了哪些變更。
簡化您的營運
使用 FactoryTalk Optix 軟體搭配 OptixPanel 圖形終端,打造完整系統
可擴展性
開發您的人機介面時,無需受限於特定顯示硬體。系統會感測目標系統的螢幕尺寸,並自動調整。
模組化
僅授權及部署您針對特定應用所需的功能。可依需求購買擴充功能,隨著需求變化擴展系統。
擴展性
C# 腳本與 FactoryTalk Optix API 可存取專案中的任何物件,因此您可以建立高度客製化的應用程式,甚至可於設計階段及執行階段透過 腳本自動建立專案。
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 軟體,您可以從任何地方存取您的 OptixPanel 人機介面系統
產品組態
OptixPanel 標準圖形終端
- 提供7″~21.5″螢幕尺寸
- 包含多種邊框選項、長寬比及觸控螢幕技術
- 鋁製寬螢幕或4:3單點觸控類比電阻式螢幕
- 鋁製True Flat 4:3單點觸控類比電阻式螢幕
- 鋁製與玻璃寬螢幕配備PCAP多點觸控螢幕
- 不鏽鋼IP69K寬螢幕配備單點觸控類比電阻式螢幕
- 多點觸控型號支援手勢操作(滑動、捏合等)
- 鋁製寬螢幕或4:3單點觸控類比電阻式螢幕
- 支援多種連接選項
- 兩個USB 3.0連接埠
- 兩個Gigabit乙太網連接埠
- 可於兩個網路上獨立運作
- 可啟用FactoryTalk Remote Access連接至本地子網路上的裝置
- 一個DB9序列埠(RS232/422/485)隔離
- 執行FactoryTalk Remote Access Pro
- 執行FactoryTalk Optix,具備11個功能權杖,可升級至15個
- 包含FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium授權(11個功能權杖),可升級至Large(15個功能權杖)
- 包含FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro授權
OptixPanel 緊湊型圖形終端
- 提供 4″ 和 7″ 螢幕尺寸,讓部分應用更為便利
- 包含多種邊框選項與觸控螢幕技術
- 鋁製寬螢幕,配備單點觸控類比電阻式螢幕
- 鋁製與玻璃寬螢幕,配備 PCAP 多點觸控螢幕
- 多點觸控型號螢幕支援手勢操作(滑動、捏合等)
- 支援多種連接選項
- 一個 USB2.0 埠
- 一個千兆乙太網埠
- 一個 DB9 串列埠(RS232/422/485),非隔離式
- 可執行 FactoryTalk Remote Access Basic
- 可執行 FactoryTalk Optix,具備 8 個功能權杖,可升級至 11
- 包含 FactoryTalk® Optix™ Runtime Small 授權(8 個功能權杖),可升級至 Medium(11 個功能權杖)
- 包含 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic 授權,可升級至 Pro 授權
工具與資源
了解我們的相關產品
您可能也會感興趣
文件
| 技術規格 | 出版品資源 |
|---|---|
| 視覺化解決方案選型指南 | VIEW-SG001_-EN-P |
| OptixPanel 操作員面板規格 | 2800-TD001_-EN-P |
| 安裝說明 | 出版品資源 |
|---|---|
| OptixPanel Compact 操作面板安裝 | 2800C-IN001_-EN-P |
| OptixPanel Standard 操作面板安裝 | 2800S-IN001_-EN-P |
| User Manuals | 出版品資源 |
|---|---|
| OptixPanel Compact 操作員面板使用手冊 | 2800C-UM001_-EN-P |
| OptixPanel Standard 操作員面板使用手冊 | 2800S-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | 出版品資源 |
|---|---|
| OptixPanel Compact型圖形終端產品簡介 | 2800C-PP001_-EN-P |
| OptixPanel 標準圖形終端產品概覽 | 2800S-PP001_-EN-P |
認證
認證
- CE標誌
- KCC
- 以可靠度為重點的維修
- UKCA標誌
- UL Listed