Loading
OptixEdge
新產品

OptixEdge
進階邊緣閘道

OptixEdge Standard 支援 FactoryTalk Optix、FactoryTalk® Remote Access™ 和 Docker 容器。其預先安裝的 Optix 應用程式可收集您的資料並將其傳送至雲端。
  1. 產品
  2. 概述
  3. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述

無需重新架構您的自動化系統,即可獲得 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk® Remote Access™ 的優勢。OptixEdge Advanced Edge Gateway 具備預載精靈,可使用 MQTT 設定從您的控制系統到雲端的連接,並可選擇開發您自己的應用程式,以在邊緣收集、處理及視覺化數據。 只需將這款緊湊型書本安裝裝置加入您的控制系統,用戶即可利用專為特定協議設計的驅動程式,設定與幾乎任何自動化網路的安全連接。 

Allen-Bradley 標誌

簡化從 各種來源的資料收集

  • 透過LAN埠連接至您的工廠網路,從異質系統收集資料
  • 與最常見的自動化通訊協定無縫介接
  • 使用完整的OPC UA及Companion Specs與上層系統交換資料
  • 適用於新建(綠地)及既有(棕地)安裝,包括無法使用1756-EEC模組的情境
  • 減少工程工作量,並在不同使用案例中標準化您的解決方案

內建 FactoryTalk Optix 精靈,用於 雲端就緒的資料流

使用基於網頁的精靈,可透過任何瀏覽器存取,快速配置您的資料流。直接從控制設備收集即時資料,並透過MQTT整合至您的儀表板與分析平台,無需額外軟體。

靈活性與可擴展性 支援 Docker 容器

  • 透過在隔離的 Docker 容器中部署您自訂的應用程式,僅運行必要項目
  • 在安全、封閉的以 Linux 為基礎的作業系統中運作,以最小化攻擊面
  • 在維持所需靈活性以便調整或擴展的同時,最大化資源效率
  • 實現可隨專案或工廠需求演進的模組化、易於維護的解決方案

透過 安全遠端存取

  • 提升營運效率
  • 使用 FactoryTalk® Remote Access™ 和 Rockwell Automation 的雲端基礎架構建立安全的 VPN 連線
  • 透過 WAN 埠遠端調試、程式設計、故障排除或更新 OptixEdge 及連接裝置
  • 在不需要時,使用 DC 輸入實體鎖定 WAN 埠,以停用外部存取
連接 DC 飛行指示裝置或燈塔,透過清晰的視覺指示器監控作用中的遠端連線

製造業Edge價值驅動因素

帶有放大鏡圖示的文件

監控與控制

可在工廠現場即時處理數據並做出決策,對於如安全監控或即時品質控制等應用至關重要

全球預測性維護

預測性維護

透過在本地分析機械與設備的數據,能夠快速預測何時需要維護,從而減少停機時間

帶有齒輪的箭頭

增強自動化

透過實現更快速的資料處理與機器間通訊,支援先進自動化

資料轉換

數據過濾與情境化

可在將原始數據發送至雲端前進行過濾與情境化,從而減少傳輸的數據量。此外,向雲端傳輸較少數據可降低成本

企業安全鎖

提升安全性與合規性

在本地處理數據有助於保護敏感資訊,確保合規並遵循特定行業法規

技術規格

人機介面運行時 FactoryTalk® Optix™
XS 尺寸 (5 個令牌)
FactoryTalk® Optix™
S 尺寸 (8 個令牌)
人機介面軟體 網頁精靈,輕鬆建立您的工業 IoT 應用程式
遠端協助軟體 FactoryTalk® Remote Access™ Pro
其他軟體 第三方 Docker 容器支援
網路 NAT、NAT1:1、路由、網際網路共享 *
防護等級 IP IP 等級 IP20
NEMA 等級 UL Type 1(僅限室內)
外殼 安裝 DIN 導軌/書本式安裝
材質 鋁
處理器、RAM、大容量儲存 i.MX 8M Plus CPU、4GB RAM、pSLC 模式 eMMC 
約 12GB 供客戶應用程式及容器使用
儲存擴充 1× 板載 MicroSD 插槽,具外部存取功能(按壓式)
介面 LAN 2× 千兆乙太網(RJ45)
USB 1× USB 3.0(Type-A/主機)
序列埠 1× RS232/422/485(DB9M)隔離
數位輸入/輸出 IN:啟用 FTRA 網路連線,重新啟動裝置 
OUT:FTRA 網路連線狀態,遠端連線狀態
操作溫度 0~+50°C
認證 REACH、危害性物質限制、廢棄電子電氣設備、 CE 標誌、cULus 認證、KC、UKCA 標誌、以可靠度為重點的維修、MOROCCO、開放式 DeviceNet 廠商協會

*發布後可透過韌體更新取得

了解我們的相關產品

FactoryTalk Remote Access 解決方案
FactoryTalk Remote Access 解決方案
軟體
軟體
FactoryTalk Remote Access 解決方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解決方案,您不必長途跋涉也能管理機器。探索更快地從任何地方提供支援的方法。
深入了解
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
軟體
軟體
FactoryTalk Optix
透過協作、擴充能力和互通性來改善交付成果及效率,實現您的人機介面、工業物聯網、邊緣與資料平台願景。
深入了解
嵌入式Edge運算模組
嵌入式Edge運算模組
軟體
軟體
嵌入式Edge運算模組
探索嵌入式邊緣運算能力,整合控制與分析,以支援可擴展、安全且具高回應性的自動化系統。
深入了解
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix 4300 Remote Access Router
硬體
硬體
Stratix 4300 Remote Access Router
我們的 Stratix® 4300 Remote Access Router 有助於實現與遠端系統及應用程式的連接。
深入了解
認證
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • 危害性物質限制
  • 廢棄電子電氣設備
  • CE(電磁相容性)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • 以可靠度為重點的維修
  • 摩洛哥
  • 開放式 DeviceNet 廠商協會

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 人機介面
  5. Chevron LeftChevron Left OptixEdge 進階 Edge Gateway