Loading

Monitoração de energia
Allen-Bradley

Nossos produtos de monitoração de energia mantêm você bem informado sobre quanto de energia elétrica você usa, quais são suas principais cargas, quando você utiliza mais energia elétrica, quanto você paga por ela e a qualidade da energia elétrica que você utiliza.
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Uma foto com desfoque de movimento de uma máquina com servos Kinetix e blocos de E/S distribuídos.
Logotipo da Allen-Bradley

O uso de energia agora é uma variável estratégica — uma que os engenheiros podem medir, analisar e otimizar em tempo real para desbloquear maior produtividade e reduzir custos operacionais. Nossas soluções de monitoração de energia oferecem a visibilidade para tomar decisões baseadas em dados que reduzem o desperdício, fortalecem a qualidade da energia elétrica e aumentam a disponibilidade em toda a sua instalação. Projetados para ambientes industriais desfavoráveis, esses sistemas se integram perfeitamente à sua arquitetura de controle, fornecendo informações de precisão que ajudam você a construir uma operação mais eficiente, mais conectada e mais resiliente.

Principais recursos

Open All
Close All
Medição de alta precisão e análise da qualidade da energia

Nossos dispositivos PowerMonitor™ capturam dados granulares de energia elétrica, demanda e qualidade de energia elétrica em que você pode confiar. Esse nível de visibilidade revela ineficiências ocultas e ajuda a proteger ativos sensíveis.

Integração com Logix & FactoryTalk®

A integração total aos controladores Logix e às plataformas de FactoryTalk® análise elimina silos de dados e possibilita a visualização em toda a empresa. Isso permite tomar decisões mais rápidas e melhores, fundamentadas em inteligência operacional real.

Arquitetura expansível para implantação em instalação ou empresa

Seja monitorando uma única linha ou uma dimensão global, nosso ecossistema de monitoração de energia se adapta às suas necessidades. Comece pequeno, expanda rapidamente e mantenha visibilidade consistente em todos os locais.

Hardware industrial robusto projetado para ser confiável

Projetados para ambientes industriais desafiadores, nossos sensores e monitores oferecem desempenho confiável sob ruído elétrico, variações de temperatura e operação contínua—garantindo dados precisos quando mais importa.

Suporta objetivos de sustentabilidade e ESG

A visibilidade aprimorada dos ciclos de consumo e demanda ajuda você a rastrear os principais indicadores de desempenho de energia, atender aos padrões de relatórios e apoiar as metas de sustentabilidade corporativa sem adicionar sobrecarga operacional.

Vídeo
Sistemas completos de controle de movimento para máquinas inteligentes

No ambiente competitivo atual, o projeto simplificado de máquinas, a flexibilidade do sistema e o desempenho geral aprimorado da máquina são vantagens essenciais. Seja você responsável pela construção de máquinas pequenas e autônomas ou de sistemas grandes e complexos, os produtos de controle de movimento Kinetix da Allen-Bradley podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Construa uma infraestrutura elétrica mais inteligente e informada

Hardware projetado especificamente para capturar os insights que impulsionam melhores decisões.

PRODUTO
Transformadores de corrente

Os transformadores de corrente (TCs) fornecem a base de medição de corrente precisa para todo sistema de monitoração de energia. Disponíveis em múltiplos formatos e classes de precisão, nossos TCs garantem dados de corrente estáveis e de alta fidelidade que suportam estudos de carga, otimização de energia e análise de qualidade de energia elétrica. Sua durabilidade e precisão os tornam ideais tanto para aplicações de retrofit quanto para novas instalações.

Transformadores de corrente

PRODUTO
Acessórios PowerMonitor

Esses acessórios—including módulos de comunicação, ferramentas de montagem e kits de fiação—ampliam a funcionalidade e facilitam a instalação dos dispositivos PowerMonitor. Eles permitem uma implantação flexível, simplificam a integração em CCMs e painéis de comando e oferecem suporte à manutenção contínua e à expansibilidade à medida que seu programa de monitoração de energia evolui.

Acessórios do PowerMonitor

PRODUTO
PowerMonitors

Os medidores PowerMonitor™ são o principal núcleo de inteligência da sua estratégia de energia elétrica. Eles fornecem métricas de energia elétrica, demanda e qualidade de energia em tempo real, essenciais para análise de causa raiz, alocação de custos e manutenção preditiva. Sua integração nativa com os ecossistemas de software Logix e FactoryTalk® garante que suas equipes tenham acesso instantâneo a insights significativos em todos os níveis da sua operação.

PowerMonitors

Amplie a visibilidade. Expanda a capacidade.

Hardware e software complementares que elevam sua estratégia de energia elétrica.

  • Inversores de frequência (VFDs)
    Inversores de frequência (VFDs)
    Produtos
    Produtos
    Inversores de frequência (VFDs)
    Descubra os inversores de frequência (VFDs), projetados para melhorar o controle do motor, a eficiência energética e o desempenho em aplicações de automação industrial.
    Saiba mais
  • Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
    Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
    Produtos
    Produtos
    Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
    Uma abordagem escalável do monitoramento de energia para ajudar a aumentar a eficiência, identificar oportunidades de redução de energia e acelerar a transformação digital.
    Saiba mais
  • Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
    Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
    Produtos
    Produtos
    Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
    O software de centro de controle de motores industriais permite que você veja dentro de seus compartimentos CCM com diagnóstico em tempo real. Aumente a disponibilidade, a produtividade e a segurança.
    Saiba mais
  • Produtos de controle industrial
    Produtos de controle industrial
    Software
    Software
    Produtos de controle industrial
    Produtos de controle industrial da Rockwell Automation aprimoram o desempenho da sua empresa. Saiba mais aqui.
    Saiba mais
  • Disjuntor e proteção de carga
    Disjuntor e proteção de carga
    Produtos
    Produtos
    Disjuntor e proteção de carga
    Explore nossa ampla seleção de disjuntores, proteção do motor e dispositivos de proteção do circuito projetados para ajudar a salvaguardar sistemas elétricos industriais.
    Saiba mais
Por que devo implementar um sistema de monitoração de energia?

Os sistemas de monitoração de energia oferecem visibilidade em tempo real de onde e como a energia está sendo consumida. Com perfis de carga precisos, tendências de demanda e dados de qualidade de energia, você pode identificar ineficiências, proteger equipamentos sensíveis, evitar tempo de parada não programada e fazer melhorias direcionadas que reduzem os custos operacionais. Esses dados são particularmente críticos para atender às metas de sustentabilidade e apoiar processos com uso intensivo de energia.

Como os dispositivos PowerMonitor se integram ao meu sistema de controle existente?

Os dispositivos PowerMonitor são projetados para integração total com controladores Logix, redes EtherNet/IP e plataformas de software FactoryTalk®. Essa integração elimina a necessidade de ferramentas isoladas de coleta de dados, permitindo que os dados de energia elétrica fluam diretamente para os mesmos ambientes de visualização, relatórios e controle que suas equipes já utilizam. Isso resulta em diagnóstico mais rápido, relatórios unificados e fluxos de trabalho simplificados.

De qual hardware preciso para começar?

Uma configuração típica de monitoração de energia inclui transformadores de corrente para medição precisa, um dispositivo PowerMonitor para processamento de dados e comunicação, e acessórios apropriados para instalação e integração de rede. Dependendo da sua aplicação, você também pode adicionar monitores de qualidade de energia ou sensores de distúrbio de tensão, como o i‑Sense.

Esses sistemas podem ajudar com problemas de qualidade da energia elétrica?

Sim. Os PowerMonitors capturam quedas, elevações, harmônica e eventos transientes que frequentemente levam a falhas de equipamentos ou perda de lotes. Ao correlacionar os dados de evento com o comportamento da máquina, você pode identificar rapidamente as causas principais—sejam distúrbios na grade a montante ou condições internas de carregamento—e tomar ação corretiva para proteger seus ativos.

Essas soluções são expansíveis para operações em vários locais?

Com certeza. Nossa arquitetura permite que você comece com uma única linha ou máquina e expanda para implantações em toda a fábrica ou em toda a empresa. Como o sistema é construído nas plataformas EtherNet/IP e FactoryTalk®, você pode criar modelos padronizados, unificar dashboards e agregar o desempenho de energia em todas as instalações—independentemente do tamanho.

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
Monitoração de energia Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
1426 PowerMonitor 5000
Nosso PowerMonitor™ 5000 Bulletin 1426 é a próxima geração de produtos de estação de medição de qualidade de energia de alto padrão. Com base nos principais recursos de estação de medição de energia e potência, o PowerMonitor 5000 leva a monitoração de energia para o próximo nível.
1408 PowerMonitor 1000
Nosso PowerMonitor™ 1000 cód. cat. 1408 é um dispositivo de monitoração de energia de tamanho compacto para perfil de carga, alocação de custos ou controle de energia.
1420 PowerMonitor 500
Nosso PowerMonitor™ 500 Bulletin 1420 apresenta uma tela LCD incorporada em uma dimensão compacta, proporcionando visibilidade instantânea do seu uso de energia. Uma opção de submedição de custo otimizado, nosso monitor fornece dados essenciais para ajudar você a tomar decisões no controle de processo, reduzir o uso de energia e aumentar os lucros da sua empresa.
1411 Transformadores de corrente
Nossos transformadores de corrente (CTs) Bulletin 1411 são transformadores de baixa tensão para vários dispositivos e aplicações de medição de potência, incluindo relés de proteção, dispositivos analógicos, transdutores e produtos PowerMonitor™.
i-Sense Voltage Monitor 1608
Nossos monitores de tensão i-Sense® Bulletin 1608 transmitem dados de evento de qualidade de energia de entrada para servidores i-Grid® por meio de uma conexão ethernet ou modem.
Group photo of PowerMonitor accessory kit with a single shorting block and four orange jumpers removed from block base in the foreground and one single 1 A fuse and three 10 A blocks with their matching fuses in the background
Kit de acessórios PowerMonitor
Nosso kit de acessórios 1400 PowerMonitor™ simplifica a instalação da sua unidade PowerMonitor (PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 ou PowerMonitor 5000) ao fornecer todos os acessórios obrigatórios de instalação disponíveis em um único código de catálogo.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoramento de energia
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.