- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Estilo de botão
Estilo para botões
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Cor | Color | Cor da linha da caneta | |
Cor da borda | BorderColor | Cor da borda do polígono | |
Cor do texto | TextColor | Cor do texto para exibição | |
Cor pressionada | PressedColor | Cor do elemento enquanto está sendo pressionado | |
Cor da borda pressionada | PressedBorderColor | Cor da borda do elemento enquanto está sendo pressionado | |
Cor do texto pressionado | PressedTextColor | Cor do texto do elemento enquanto está sendo pressionado | |
Cor da borda do foco | FocusBorderColor | Cor da borda do elemento enquanto está sendo selecionado | |
Família da fonte | FontFamily | Família da fonte | |
Peso da fonte | FontWeight | Peso da fonte | |
Fonte em itálico | FontItalic | Habilita/desabilita itálico no texto | |
Tamanho da fonte | FontSize | Tamanho da fonte | |
Largura da borda | BorderWidth | Espessura da borda do objeto | |
Raio | Radius | Raio dos ângulos dos objetos | |
Ícone usa a cor do texto | IconUsesTextColor | Se for definido como Verdadeiro, a cor do ícone da guia será igual à cor do texto da guia | |
Porcentagem de preenchimento horizontal | HorizontalPaddingPercent | Porcentagem da distância entre o conteúdo e as bordas horizontais dos objetos | |
Porcentagem de preenchimento vertical | VerticalPaddingPercent | Porcentagem da distância entre o conteúdo e as bordas verticais dos objetos | |
{Porcentagem de espaçamento} | SpacingPercent | {Porcentagem de espaçamento entre elementos} |
Dê sua opinião