Depurar NetLogic registrando na saída

Depure NetLogics em tempo de design e tempo de execução registrando mensagens no painel
Saída
do
FactoryTalk Optix Studio
. As mensagens exibem informações sobre objetos e variáveis ou verificam se uma determinada linha de código foi alcançada.
Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
  1. Depurar NetLogic registrando na saída
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes no NetLogic para solucionar o problema.
    O NetLogic abre o editor de código externo.
  3. Adicione métodos de
    Log
    ao código do NetLogic.
    Para mais informações, consulte Gravar mensagens de log.
    Por exemplo:
    • Log.Info(LogicObject.BrowseName,"
      Information message
      ");
    • Log.Warning(LogicObject.BrowseName,"
      Warning message
      ");
    • Log.Error(LogicObject.BrowseName,"
      Error message
      ");
  4. Para exibir mensagens de log no
    FactoryTalk Optix Studio
    , realize uma destas ações:
    • Depure um NetLogic em tempo de execução. Selecione
      Executar
      e investigue o painel
      Saída
      .
      DICA: É possível executar o projeto no destino do Emulador para depuração.
    • Depure um NetLogic em tempo de design. Execute o NetLogic e investigue o painel
      Saída
      .
    DICA:
    No painel
    Saída
    :
    • Os erros do NetLogic em tempo de design são exibidos na guia
      Saída do Studio
      .
    • Os erros de NetLogic em tempo de execução são exibidos na guia
      ApplicationName
      . Por exemplo,
      Saída do emulador
      .
    Para mais informações, consulte Painel Output.
  5. Edite o código e repita o procedimento.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal