- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Erros de certificado
Erros de certificado podem ser exibidos durante o uso do objeto Navegador da Web.
Erros de certificado que são ignorados em tempo de execução quando
Ignorar erros de CA inválida
está definido como Verdadeiro
. Para mais informações, consulte Configurar um navegador da Web.Erro | Descrição |
---|---|
CertificateAuthorityInvalid | Certificado não assinado por uma CA confiável |
Erros de certificado listados em
Erro de certificado
. Para ignorar os erros, selecione Aceitar o risco e continuar
em tempo de execução.Erro | Descrição |
---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | O certificado não corresponde às chaves públicas incorporadas fixadas para o nome do host |
CertificateCommonNameInvalid | O nome comum do certificado não corresponde ao nome do host |
CertificateDateInvalid | O certificado não é válido na data e hora atuais |
CertificateAuthorityInvalid | Certificado não assinado por uma CA confiável |
CertificateContainsErrors | O certificado contém erros |
CertificateNoRevocationMechanism | Não é possível determinar se o certificado foi revogado |
CertificateUnableToCheckRevocation | Não é possível obter informações de revogação do certificado |
CertificateRevoked | Certificado revogado |
CertificateInvalid | Certificado inválido |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | Certificado assinado com um algoritmo de assinatura fraco |
CertificateNonUniqueName | O nome do host do certificado não é exclusivo |
CertificateWeakKey | O certificado contém uma chave fraca |
CertificateNameConstraintViolation | Os nomes DNS reivindicados pelo certificado violam as restrições de nome |
CertificateValidityTooLong | O período de validade do certificado é muito longo |
CertificateTransparencyRequired | Não é possível obter as informações de transparência do certificado necessárias do servidor |
CertificateKnownInterceptionBlocked | Certificado conhecido por interceptação por uma entidade diferente do proprietário do dispositivo |
certificado
Dê sua opinião