Áreas de foco da IEC61131-3

A especificação da linguagem de programação IEC61131-3 aborda diversos aspectos de controladores de programação, que incluem execução do sistema de operação, definições de dados, linguagens de programação e o conjunto de instruções.
Os componentes da especificação IEC61131-3 são categorizados como opcionais ou extensões. Consequentemente, a especificação IEC61131-3 oferece um conjunto mínimo de funcionalidades que pode ser ampliado para atender às necessidades de aplicação do usuário.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal