Definições de dados
A especificação IEC61131-3 fornece acesso à memória pelas variáveis nomeadas.
As convenções de nomenclatura dos nomes de IEC61131-3 para variáveis são as seguintes:
- Contém um mínimo de seis caracteres (aplicativosFactoryTalk Design Workbenchaceitam no mínimo um caractere).
- Começa com um sublinhado ou uma letra (A–Z), seguido de sublinhados, letras ou números.
- Suporta letras minúsculas (a-z) se diferenciarem maiúsculas de minúsculas (A = a, B = b, C = c …).
Controladores
Micro800
obedecem totalmente a essa definição, suportam a opção de letra minúscula e ampliam o nome para aceitar nomes com até 40 caracteres.As variáveis de dados na IEC61131-3 podem ser definidas para serem acessíveis a todos os programas em um recurso ou controlador ou para serem limitados a funções em um único programa.
Os caminhos de acesso podem ser configurados para definir o local dos dados em um sistema para passar dados entre vários recursos ou controladores.
Os controladores
Micro800
proporcionam conformidade por fornecer dados de escopo de controlador e programa e permitem a configuração de caminhos de acesso usando dados produzidos ou consumidos.Dê sua opinião