Conformidade com a IEC61131-3
    A especificação IEC61131-3 fornece acesso à memória pela criação de variáveis nomeadas. Ela define três linguagens de programação e um conjunto de elementos comuns.
Todas as linguagens são opcionais, mas pelo menos uma deve ser compatível para reivindicar a conformidade com esta especificação.
Os componentes da linguagem de programação IEC61131-3 são definidos da seguinte maneira:
- Elementos de linguagem comum
- Elementos gráficos comuns
- Elementos de linguagens de texto estruturado (Structured text, ST)
- Elementos de linguagem de Diagrama de Ladder (Ladder diagram, LD)
- Elementos de linguagem de Diagrama de blocos de função (Function block diagram, FBD)
Dê sua opinião