Portabilidade do programa da IEC61131-3
Uma meta para criação de programas em um ambiente compatível com a IEC61131-3 é o movimento ou a portabilidade de programas entre controladores desenvolvidos por diferentes fornecedores.
No entanto, essa área continua sendo um ponto fraco da IEC61131-3 por falta de um formato de troca de arquivos definido na especificação. Programas criados no ambiente de um fornecedor exigem manipulação para movê-los para o sistema de outro fornecedor.
Dê sua opinião