Funcionalidade do conjunto de instruções adicionais
Os fornecedores de Controlador lógico programável (Programmable Logic Controller, PLC) podem implementar funcionalidade adicional por meio de instruções não especificadas na especificação.
Exemplos de instruções estendidas incluem instruções para diagnóstico, controle de circuito PID, controle de movimento e manipulação de arquivos de dados.
Como as instruções estendidas não são definidas pela especificação IEC61131-3, não é possível garantir a compatibilidade entre as implementações de diferentes fornecedores de PLC. Consequentemente, o uso das instruções pode dificultar a transferência de lógica entre fornecedores.
Os controladores
Micro800
e FactoryTalk Design Workbench
fornecem um conjunto de instruções em conformidade com a IEC61131-3. A representação física das instruções preserva sua aparência nos sistemas existentes para reduzir os custos de treinamento associados ao trabalho no ambiente.Dê sua opinião