Conjunto de instruções IEC61131-3

O conjunto de instruções especificado pela IEC61131-3 é totalmente opcional. A especificação lista um conjunto limitado de instruções que, se implementado, deve estar em conformidade da execução declarada e da representação visual.
A IEC61131-3 não limita as instruções apenas às listadas na especificação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal