Estatísticas de soquete programado pelo usuário para os controladores L20E, L50E e L70E
O protocolo de soquete programado pelo usuário monitora estatísticas de soquete para controladores L20E, L50E e L70E. No
FactoryTalk Design Workbench
, use instruções de soquete nos programas de controlador para criar e abrir soquetes para comunicação usando o Protocolo de controle de transmissão (Transmission Control Protocol, TCP) e Protocolo de datagrama de usuário (User Datagram Protocol, UDP).Blocos de instruções do soquete incluem:
Os parâmetros na tabela a seguir estão disponíveis quando você seleciona
Soquetes programados pelo usuário
na lista Protocolos
.Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Total available | Exibe o número máximo de instâncias de soquete aceito. |
Created | Exibe o número de instâncias de soquete criado. Para obter mais informações, consulte a instrução SOCKET_CREATE. |
TCP connections | Exibe o número de instâncias TCP. |
Clients | Exibe o número de instâncias de soquete abertas como clientes TCP. |
Servers | Exibe o número de instâncias de soquete abertas como servidores TCP. |
Non-configured | Exibe o número de instâncias de soquete que ainda não foram configuradas. |
UDP datagrams | Exibe o número de instâncias de soquete abertas como UDP. |
Pacotes | |
TCP success - Read | Exibe o número de pacotes TCP lidos. |
TCP success - Write | Exibe o número de pacotes TCP gravados. |
TCP failure - Read | Exibe o número de pacotes TCP não lidos. Para obter mais informações, consulte o bloco de instruções SOCKET_READ. |
TCP failure - Write | Exibe o número de pacotes TCP não gravados. Para obter mais informações, consulte o bloco de instruções SOCKET_WRITE. |
UDP success - Read | Exibe o número de pacotes UDP lidos. |
UDP success - Write | Exibe o número de pacotes UDP gravados. |
UDP failure - Read | Exibe o número de pacotes UDP não lidos. Para obter mais informações, consulte o bloco de instruções SOCKET_READ. |
UDP failure - Write | Exibe o número de pacotes UDP não enviados. Para obter mais informações, consulte o bloco de instruções SOCKET_WRITE. |
Dê sua opinião