Monitoramento do eixo de movimento
A página
Monitor do eixo
está disponível quando:- O controlador está online.
Use a página
Monitor do eixo
para:- Selecionar o eixo que você deseja monitorar.
- Exibir o estado do eixo, velocidade, movimento, a posição atual e a posição de destino.
- Exibir o código de erro e a descrição, se o eixo encontrar um erro.
Item | Descrição |
|---|---|
Nome do eixo | Especifica os nomes dos eixos atribuídos ao controlador. Até três eixos são listados, dependendo do tipo de controlador e do número de eixos configurados. |
Estado do eixo | Especifica o estado do eixo que você está monitorando. As opções são:
|
Eixo na posição inicial | Especifica quando o eixo está na posição inicial. Os valores são:
|
Movimento | Descreve o movimento do eixo. Quando o eixo não estiver em movimento, está Suspenso. Os valores são:
|
Descrição do erro | Exibe o código de erro e a descrição quando ocorre um erro no eixo. Fica vazio quando não há erros. Para mais informações, consulte os códigos de erro AxisErrorID. |
Posição e Velocidade | |
Posição do comando | Especifica a posição atual do eixo quando o comando está em funcionamento. |
Posição de destino | Especifica o valor da posição de destino definido para o eixo. Use o valor de entrada de Posição do bloco de função MC_MoveAbsolute para definir a posição de destino. |
Velocidade | Especifica a velocidade atual quando o comando está em funcionamento. |
Velocidade de destino | Exibe a velocidade de destino ou máxima do eixo. Use o valor de entrada de Velocidade no bloco de função MC_MoveRelative, MC_MoveAbsolute ou MC_MoveVelocity para definir a velocidade de destino. |
Dê sua opinião