Página de configuração Movimento de PTO - Geral
No
FactoryTalk Design Workbench
, os controladores Micro800
que suportam o controle de movimento usam saídas de trem de pulso (pulse-train outputs, PTOs) de alta velocidade para controlar o posicionamento do eixo. O número de eixos PTO compatíveis depende do tipo de controlador no projeto.Use a página de configuração
Movimento de PTO - Geral
para realizar as seguintes ações:- Configurar o tempo para o mecanismo PTO executar os comandos de movimento.
- Adicionar ou remover eixos do projeto do controlador.
- Exibir o nome doEixo de feedbackquando o eixo de PTO é emparelhado com umEixo de feedback.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Tempo de execução do mecanismo de movimento PTO | Especifica o tempo de execução para um eixo. É configurável quando um ou mais eixos são adicionados ao projeto. O valor varia de 1 a 10 ms. O valor padrão é 1 ms. |
Eixo <x> | Seleciona um ou mais eixos para adicionar ou remover do projeto do controlador. |
FBAxis <x> | Mostra quando um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC faz parte da configuração do controlador e é habilitado com o eixo de feedback. A caixa de seleção fica selecionada e é somente leitura. |
Dê sua opinião