Página de configuração do módulo de plug-in 2080-SERIALISOL

Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-SERIALISOL, a página de configuração da
Porta serial
é criada. Para abrir a página de configuração da
Porta serial
, na página do
2080-SERIALISOL
, selecione
Porta serial
.
Configurações do modulo de plug-in 2080-SERIALISOL
Configuração
Descrição
Configurações comuns
Diagnosticar
Abre a exibição
Diagnósticos de comunicação
que exibe o status do driver de comunicação.
Diagnosticar
está disponível quando:
  • O controlador está online e
  • CIP em série
    ou
    Modbus RTU
    está selecionado como driver.
Driver
Lista os drivers de comunicação disponíveis. A seleção do driver decide quais configurações serão exibidas na página.
As opções são:
  • ASCII
  • CIP em série
  • Modbus RTU
  • Escravo DNP3
    Disponível para controladores 2080-L70E-24QBBN ou 2080-L70E-24QWBN.
  • Desligar
A configuração padrão é CIP serial.
Taxa de transmissão
Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são as seguintes:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
A taxa de transmissão padrão é 38.400.
Paridade
Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são as seguintes:
  • Nenhum
  • Ímpar
  • Par
O valor padrão é
Nenhum
.
Endereço do nó (para o escravo DNP3)
Especifica o endereço do controlador na rede DNP3. O endereço de cada dispositivo na rede deve ser exclusivo.
O valor varia de 0 a 65.519. O valor padrão é 1.
Endereço da estação (para CIP em série)
Especifica o endereço da estação para a porta serial que está associada ao protocolo Estruturas de dados (Data Framing, DF) 1.
O endereço varia de 0 a 254. O valor padrão é 1.
Função do Modbus (para Modbus RTU)
Especifica a função da porta Modbus. As opções são:
  • Mestre
  • Escravo
  • Automático
A configuração padrão é Mestre.
Controle de Protocolo
Escravo DNP3
As configurações do
Controle de protocolo
para o escravo DNP3 são iguais às configurações na página de configuração da Porta serial - Escravo DNP3.
Modo DF1 (para CIP em série)
Especifica o protocolo compatível.
A configuração do controle de protocolo varia de acordo com o modo DF1 selecionado, incluindo:
Mídia
Especifica a mídia de comunicação. As opções são:
  • RS232
  • RS485
A configuração padrão é RS232.
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake para comunicação.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
  • Selecione
    Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
    quando o mestre e o escravo estiverem usando modems half-duplex.
  • Selecione
    Full-duplex (RTC sempre ligado)
    quando o mestre e o escravo estiverem usando modems full-duplex.
A configuração padrão é Sem handshake.
Endereço da unidade (para Modbus RTU)
Especifica o ID da unidade se configurada como um servidor Modbus (escravo). A opção não fica disponível quando a
Função do Modbus
é definida como
Mestre
.
O valor varia de 1 a 247. A configuração padrão é 1.
Mídia (para Modbus RTU)
Especifica o tipo de mídia compatível.
As opções disponíveis para os controladores L50E são:
  • RS232 sem handshake
  • RS232 RTS/CTS
  • RS485
Bits de dados
Especifica número de bits de dados por caractere.
  • Para o Modbus RTU, a configuração padrão é 8 e é somente leitura.
  • Para ASCII, as opções incluem
    7
    e
    8
    , e 8 é a configuração padrão.
Modo de exclusão (para ASCII)
Especifica o modo do caractere de exclusão do ASCII. O modo afeta os caracteres ecoados de volta ao dispositivo remoto.
  • No modo
    CRT
    , quando um caractere de exclusão é encontrado, o controlador
    Micro800
    ecoa três caracteres ao dispositivo: backspace, espaço e backspace. Isso cobre o caractere prévio no terminal.
  • No modo
    Ignorar
    , o caractere prévio é removido do buffer de recebimento.
    Ignorar
    é a opção padrão.
  • No modo
    Impressora
    , quando um caractere de exclusão é encontrado, o controlador
    Micro800
    ecoa o caractere de barra e, em seguida, o caractere excluído.
Bits de parada (para ASCII)
Especifica o número de bits de parada por caractere. As opções incluem
1
e
2
. A configuração padrão é 1.
Caracteres de acréscimo (para ASCII)
Especifica os caracteres de acréscimo definidos para o protocolo ASCII e usados para transmissão. Ele varia de zero a dois valores hexadecimais separados por uma vírgula.
0xFF
é reservado e pode ser usado para indicar a ausência de caracteres. A configuração padrão é
0x0D, 0x0A
.
Por exemplo:
  • 0x0D,0x0A - 2 caracteres, o valor padrão
  • 0x0D,0xff - 1 caractere
  • 0x0D - 1 caractere
  • 0xff,0xff - nenhum caractere
  • 0xff - nenhum caractere
  • em branco - nenhum caractere
Caracteres de terminação (para ASCII)
Especifica os caracteres de terminação definidos para o protocolo ASCII e usados para receber. Ele varia de zero a dois valores hexadecimais separados por uma vírgula.
0xFF
é reservado e pode ser usado para indicar a ausência de caracteres. O valor padrão é
0x0D,0x0A
.
Por exemplo:
  • 0x0D,0x0A - 2 caracteres, o valor padrão
  • 0x0D,0xff - 1 caractere
  • 0x0D - 1 caractere
  • 0xff,0xff - nenhum caractere
  • 0xff - nenhum caractere
  • em branco - nenhum caractere
XON/XOFF (para ASCII)
Ativa ou desativa a função XON/XOFF. A configuração não fica disponível quando
Linha de controle
está definido como
Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
. Ela fica desativada por padrão.
Modo echo (para ASCII)
Ativa ou desativa o eco de caracteres. Quando ativado, todos os caracteres recebidos são ecoados de volta ao computador que executa o
FactoryTalk Design Workbench
. Quando o controlador
Micro800
está conectado com um terminal, você pode exibir os caracteres digitados.
A configuração não fica disponível quando
Linha de controle
está definido como
Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
.
Ela fica desativada por padrão.
Pausa de transmissão (para Modbus RTU)
Especifica o atraso após a transmissão de dados. O valor varia de 0 a 4.294.967.295 milissegundos. O valor padrão é 200 milissegundos.
Entre quadros (atraso/tempo limite) (para Modbus RTU)
Especifica o atraso após uma solicitação de transmissão. O valor varia de 0 a 4.294.967.295 microssegundos. O valor padrão é 0 microssegundos.
Pré-atraso de RTS (para Modbus RTU)
Especifica o período de atraso antes de solicitar uma transmissão.
O valor varia de 0 a 4.294.967.295 microssegundos. O valor padrão é 0.
Pós-atraso de RTS (para Modbus RTU)
Especifica o período de atraso após a solicitação de uma transmissão.
O valor varia de 0 a 4.294.967.295 microssegundos. O valor padrão é 0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal