Página de configuração da Porta serial - Escravo DNP3

Use a página de configuração do Escravo DNP3 para realizar as seguintes ações:
Os seguintes controladores são compatíveis com o escravo DNP3:
  • 2080-L70E-24QBBN
  • 2080-L70E-24QWBN
As definições de configuração exibidas variam de acordo com a seleção do controlador
Micro800
.
Configurações do escravo DNP3
Configuração
Descrição
Configurações comuns
Taxa de transmissão
Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são as seguintes:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
O valor padrão é 38.400.
Paridade
Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são as seguintes:
  • Nenhum
  • Ímpar
  • Par
O valor padrão é
Nenhum
.
Endereço do nó
Especifica o endereço do controlador na rede DNP3. Cada endereço na rede deve ser exclusivo.
O valor varia de 0 a 65.519. O valor padrão é 1.
Controle de Protocolo
Habilitar validação de endereço mestre
Determina se solicitações de outros endereços devem ser aceitas.
  • Selecione a caixa de seleção para aceitar os comandos somente do mestre DNP3, que é configurado especificando os endereços dos nós mestre para os nós 0, 1, 2, 3 e 4.
  • Desmarque a caixa de seleção para aceitar solicitações do mestre de qualquer endereço do nó.
A caixa de seleção fica desmarcada por padrão.
Habilitar endereço próprio
Selecione a caixa de seleção para aceitar e processar qualquer pacote que contenha o endereço de destino 65.532 (FFFCh).
Isso fornece um mecanismo para um mestre descobrir o endereço configurado do controlador quando conectado ponto a ponto. Em um ambiente de rede, a caixa de seleção deve ficar desmarcada.
Nó mestre
Especifica o endereço do nó mestre. Os endereços dos nós 1, 2, 3 e 4 ficam disponíveis quando a validação de endereço mestre está habilitada.
O endereço varia de 0 a 65.519.
Nó mestre 0
fica disponível por padrão.
Mídia
Especifica os tipos de mídia compatíveis. As opções são as seguintes:
  • RS232
  • RS485
A configuração padrão é
RS232
.
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
  • Selecione
    Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
    para comunicação baseada em modem.
A configuração padrão é
Sem handshake
.
Tempo limite de confirmação
Especifica o tempo, em milissegundos, pelo qual o controlador aguarda antes de reenviar a resposta não solicitada.
O valor varia de 20 ms a 1.400 s.
Bits de parada
Especifica o número de bits de parada por caractere. As opções incluem
1
e
2
. A opção padrão é
1
.
Solicitar confirmação de camada de link
Ativa ou desativa a opção Solicitar confirmação de camada de link.
  • Selecione a caixa de seleção para ativar Solicitar confirmação de camada de link. Os quadros primários são enviados com o código da função
    FC_CONFIRMED_USER_DATA (3)
    .
  • Desmarque a caixa de seleção para desativar Solicitar confirmação de camada de link. Os quadros primários são enviados com o código da função
    FC_UNCONFIRMED_USER_DATA (4)
    .
Enviar confirmação de camada de link
Ativa ou desativa Enviar confirmação de camada de link.
  • Selecione a caixa de seleção para ativar Enviar confirmação de camada de link. O quadro secundário opcional é enviado com o código da função
    FC_NACK (1)
    ou
    FC_NOT_SUPPORTED (15)
    .
  • Desmarque a caixa de seleção para desativar Enviar confirmação de camada de link. O quadro secundário opcional não é enviado.
Novas tentativas de mensagens
Especifica o número de tentativas de reenvio de mensagens. O valor varia de 0 a 255.
Atraso de pré-transmissão
Especifica a quantidade de tempo antes do controlador
Micro800
enviar o pacote.
O valor varia de 0 a 65535. O valor padrão é
0
.
Atraso de desligamento de RTS
Especifica o tempo de atraso entre o fim de uma transmissão e a queda do Pronto para enviar (Ready To Send, RTS). Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Atraso de envio de RTS
Especifica o tempo de atraso entre a ativação do RTS e o início de uma transmissão. Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal