Página de configuração do DF1 escravo half-duplex

Use as informações na tabela a seguir para configurar um DF1 escravo half-duplex.
Definições de configuração do DF1 escravo half-duplex
Configuração
Descrição
Mídia
Especifica o tipo de mídia compatível.
As opções disponíveis são
RS232
e
RS485
.
RS232
é a opção padrão.
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
  • Selecione
    Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
    se o mestre e o escravo estiverem usando modems half-duplex.
Detecção de erro
Especifica o esquema de detecção de erro para transmissão de mensagem.
  • Ao selecionar
    BCC
    , o controlador envia e aceita mensagens que terminam com um byte de Caractere de teste de bloco (Block Check Character, BCC).
  • Ao selecionar
    CRC
    , o controlador envia e aceita mensagens com um Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) de 2 bytes.
CRC
é a opção padrão.
Supressão de EOT
Determina se a suspensão de resposta deve ser ativada usando um EOT quando o mestre pesquisa o escravo.
Ativar a supressão de EOT reduz o número de transmissões do modem do escravo, o que é importante em aplicações de energia solar, mas levará o mestre a considerar o escravo como não ativo.
Detecção de pacotes duplicados
Determina como as mensagens duplicadas são manipuladas.
  • Selecione
    Detecção de pacotes duplicados
    para ignorar mensagens duplicadas.
  • Desmarque
    Detecção de pacotes duplicados
    para confirmar mensagens duplicadas.
Detecção de pacotes duplicados
fica selecionado por padrão.
Tempo limite de pesquisa
Especifica a quantidade de tempo que o escravo antecipará uma pesquisa do mestre após a ativação de uma instrução MSG.
É aplicado quando o escravo inicia uma instrução MSG.
O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos. O valor padrão é
3.000
.
Novas tentativas de mensagens
Especifica a contagem de novas tentativas feitas por um escravo para reenviar um pacote de mensagens na ausência de um reconhecimento (acknowledgment, ACK) do mestre.
O parâmetro pode ser usado em ambientes com muito ruído, onde pacotes de mensagem podem ser corrompidos durante a transmissão.
O valor varia de 0 a 127. O valor padrão é 3.
Atraso de pré-transmissão
Especifica a quantidade de tempo antes do controlador
Micro800
enviar o pacote.
O valor varia de 0 a 65535. O valor padrão é
0
.
Atraso de desligamento de RTS
Especifica o tempo de atraso entre o fim de uma transmissão e a queda do Pronto para enviar (Ready To Send, RTS). Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Atraso de envio de RTS
Especifica o tempo de atraso entre a ativação do RTS e o início de uma transmissão. Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal