Configuração do DF1 mestre half-duplex

Use as informações na tabela a seguir para configurar um DF1 mestre half-duplex.
Definições de configuração do DF1 mestre half-duplex
Configuração
Descrição
Mídia
Especifica o tipo de mídia compatível. As opções disponíveis são
RS232
e
RS485
.
RS232
é a opção padrão.
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
  • Selecione
    Full-duplex (RTC sempre ligado)
    se o mestre e o escravo estiverem usando modems full-duplex.
  • Selecione
    Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
    se o mestre e o escravo estiverem usando modems half-duplex.
Detecção de erro
Especifica o esquema de detecção de erro para transmissão de mensagem.
  • Ao selecionar
    BCC
    , o controlador envia e aceita mensagens que terminam com um byte de Caractere de teste de bloco (Block Check Character, BCC).
  • Ao selecionar
    CRC
    , o controlador envia e aceita mensagens com um Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) de 2 bytes.
CRC
é a opção padrão.
Modo de pesquisa
Especifica o modo de pesquisa.
  • A pesquisa baseada em mensagem é definida para permitir ou inibir que o escravo inicie respostas.
  • A pesquisa padrão é definida para permitir que uma ou várias mensagens sejam transferidas por varredura de nó.
Detecção de pacotes duplicados
Determina como as mensagens duplicadas são manipuladas.
  • Selecione
    Detecção de pacotes duplicados
    para ignorar mensagens duplicadas.
  • Desmarque
    Detecção de pacotes duplicados
    para confirmar mensagens duplicadas.
Detecção de pacotes duplicados
fica selecionado por padrão.
Tempo limite ACK
Especifica a duração que o controlador aguarda por um reconhecimento depois de transmitir uma mensagem.
O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos.
O valor padrão é
50
(50 * 20 milissegundos, 1.000 milissegundos ou 1 segundo).
Tempo limite de mensagem de resposta
Especifica o tempo limite do canal.
Se o canal enviar uma mensagem e não receber uma resposta dentro do tempo limite especificado, o canal tentará estabelecer comunicações novamente.
O valor varia de 0 a 65535. O valor padrão é 5.
Novas tentativas de mensagens
Especifica a contagem de tentativas de repetição por um escravo para retransmitir um pacote de mensagens sem um reconhecimento (acknowledgment, ACK) do dispositivo principal.
O parâmetro pode ser usado em ambientes com muito ruído, onde pacotes de mensagem podem ser corrompidos durante a transmissão.
O valor varia de 0 a 127. O valor padrão é 3.
Atraso de pré-transmissão
Especifica a quantidade de tempo antes do controlador
Micro800
enviar o pacote.
O valor varia de 0 a 65535. O valor padrão é
0
.
Atraso de desligamento de RTS
Especifica o tempo de atraso entre o fim de uma transmissão e a queda do Pronto para enviar (Ready To Send, RTS). Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Atraso de envio de RTS
Especifica o tempo de atraso entre a ativação do RTS e o início de uma transmissão. Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Faixas de pesquisas
Especifica uma faixa contínua de intervalos nos quais o escravo pesquisa dados. Fica disponível quando o
Modo de pesquisa
está definido como
Padrão
.
Você pode definir uma faixa de pesquisa com prioridade e uma faixa de pesquisa normal fornecendo endereços de estação para os dispositivos pesquisarem. Escravos na faixa de pesquisa com prioridade são pesquisados com mais frequência do que escravos na faixa de pesquisa normal.
Tamanho do grupo de pesquisa normal
especifica as estações ativas pesquisadas na lista de nós de pesquisa normal.
O valor varia de 0 a 255.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal