Página de configuração do DF1 full-duplex

Use as informações na tabela a seguir para configurar um DF1 full-duplex.
Configurações do DF1 full-duplex
Configuração
Descrição
Mídia
Especifica o tipo de mídia compatível. A opção disponível é
RS232
.
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
  • Selecione
    Full-duplex (RTS sempre ligado)
    se o mestre e o escravo estiverem usando modems full-duplex.
Detecção de erro
Especifica o esquema de detecção de erro para transmissão de mensagem.
  • Ao selecionar
    BCC
    , o controlador envia e aceita mensagens que terminam com um byte de Caractere de teste de bloco (Block Check Character, BCC).
  • Ao selecionar
    CRC
    , o controlador envia e aceita mensagens com um Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) de 2 bytes.
CRC
é a opção padrão.
Respostas integradas
Especifica como o controlador envia mensagens integradas.
Se o controlador estiver transmitindo uma mensagem e receber simultaneamente uma mensagem completa, ele poderá reconhecer positivamente (acknowledge, ACK) ou reconhecer negativamente (negatively acknowledge, NAK) a mensagem recebida mais recentemente dentro da transmissão em andamento.
Não há necessidade de enviar uma mensagem apenas para transmitir um ACK ou NAK.
As opções são as seguintes:
  • Após um recebido
  • Ativado incondicionalmente
    - opção padrão
Detecção de pacotes duplicados
Determina como as mensagens duplicadas são manipuladas.
  • Selecione
    Detecção de pacotes duplicados
    para ignorar mensagens duplicadas.
  • Desmarque
    Detecção de pacotes duplicados
    para confirmar mensagens duplicadas.
Detecção de pacotes duplicados
fica selecionado por padrão.
Tempo limite ACK
Especifica a duração que o controlador aguarda por um reconhecimento depois de transmitir uma mensagem.
O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos.
O valor padrão é
50
(50 * 20 milissegundos, 1.000 milissegundos ou 1 segundo).
Novas tentativas de NAK
Especifica o número de NAKs que o controlador pode receber em resposta a uma mensagem antes de parar a transmissão.
O valor varia de 0 a 127. O valor padrão é 3.
Novas tentativas de ENQ
Especifica o número de perguntas que o controlador envia ao destino depois de um tempo limite ACK interno. Se o controlador não receber um ACK do destino, outra consulta é enviada (ENQ de envio), solicitando um reconhecimento antes de uma retransmissão completa da mensagem original.
O valor varia de 0 a 127. O valor padrão é 3.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal