Página de configuração do Modem de rádio DF1

Use as informações na tabela a seguir para configurar um Modem de rádio DF1.
Definições de configuração do Modem de rádio DF1
Configuração
Descrição
Mídia
Especifica o tipo de mídia compatível:
RS232
.
Linha de controle
Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
  • Selecione
    Sem handshake
    para comunicação direta ponto a ponto sem modem.
  • Selecione
    Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
    se o mestre e o escravo estiverem usando modems half-duplex.
  • Selecione
    Half-duplex com handshake DCD
    para permitir que os controladores
    Micro800
    usem a linha de Detecção da portadora de dados (Data Carrier Detect, DCD) em suporte ao protocolo Modem de rádio DF1.
Detecção de erro
Especifica o esquema de detecção de erro para transmissão de mensagem.
  • Ao selecionar
    BCC
    , o controlador envia e aceita mensagens que terminam com um byte de Caractere de teste de bloco (Block Check Character, BCC).
  • Ao selecionar
    CRC
    , o controlador envia e aceita mensagens com um Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) de 2 bytes.
CRC
é a opção padrão.
Atraso de pré-transmissão
Especifica a quantidade de tempo antes do controlador
Micro800
enviar o pacote.
O valor varia de 0 a 65535. O valor padrão é
0
.
Atraso de desligamento de RTS
Especifica o tempo de atraso entre o fim de uma transmissão e a queda do Pronto para enviar (Ready To Send, RTS). Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Atraso de envio de RTS
Especifica o tempo de atraso entre a ativação do RTS e o início de uma transmissão. Ele está disponível quando
Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
está selecionado na
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é
0
.
Atraso de espera de DCD
Especifica o tempo que se deve aguardar até que DCD se torne baixa antes de retornar os erros. A opção fica disponível quando
Half-duplex com handshake DCD
está definido como
Linha de controle
.
O valor varia de 0 a 8.191. O valor padrão é 0.
Habilitar Armazenamento e encaminhamento
Ativa ou desativa a função de Armazenamento e encaminhamento ao receber uma mensagem.
Tipo de Armazenamento e Encaminhamento
Especifica o tipo de armazenamento e encaminhamento.
  • Selecione
    Estático
    para configurar o tipo de armazenamento e encaminhamento diretamente na tabela.
  • Selecione
    Dinâmico
    para configurar o tipo de armazenamento e encaminhamento selecionando uma variável no seletor de variável.
Os tipos de dados de variáveis compatíveis são:
  • Matriz BOOL de 256 elementos
  • Matriz DWORD de 8 elementos
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal