Módulo de expansão 2085-OF4

O 2085-OF4 é um módulo de expansão de 12 bits com 4 canais. Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-OF4:
  • Doze variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
  • No
    Organizador do projeto
    , em
    Expansão
    , um nó
    2085-OF4
    é criado.
  • A página do
    2085-OF4
    contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
    • Visão geral
      : Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. Selecionar
      Definição do dispositivo
      abre uma caixa de diálogo para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de expansão estiver ausente.
    • Variável
      : Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
    • Channel <x>
      : Define as configurações no
      channel <x>
      , em que
      x
      representa os canais de 0 a 3.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal