Definições de bit para o módulo de expansão 2085-OF4

A tabela a seguir apresenta as definições de bit para o módulo de expansão 2085-OF4.
Definição de bits para o módulo de expansão 2085-OF4
Item
Descrição
CRC
Erro de CRC
Indica um erro de Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) nos dados recebidos. Ele é limpo após o recebimento de dados válidos.
Todos os bits de falha de canal (S
<x>
) são definidos.
E
<x>
Erro
Indica se existe um erro de hardware do conversor digital para analógico (Digital to-Analog Converter, DAC) ou um fio quebrado ou alta resistência de carga associada ao canal.
Um código de erro pode exibir uma das palavras de entrada de 0 a 3.
O canal fica desabilitado até que um bit CE
<x>
seja gravado durante o modo de
Execução
para limpar os bits de erro de hardware DAC.
GF
Falha geral
O bit é definido (1) quando as seguintes falhas ocorrerem:
  • Falha no teste da memória de acesso aleatório
  • Falha no teste de memória somente leitura
  • Falha de memória somente leitura programável e apagável eletricamente
  • Bits reservados
Todos os bits de falha de canal (S
<x>
) são definidos.
O
<x>
Sinalizador acima da faixa
Indica que o controlador está tentando conduzir a saída analógica acima do intervalo de operação regular ou acima do nível de grampo alto do canal.
Se os níveis de grampo não estiverem definidos para o canal, o módulo continuará convertendo os dados de saída analógica para um valor de intervalo completo máximo.
PU
Inicialização
Indica que uma redefinição de MCU inesperada ocorreu durante o modo de
Execução
. Todos os bits de erro de canal (E
<x>
) e bits de falha (S
<x>
) são definidos. O módulo permanece conectado, mas opera sem dados de configuração.
Os bits de falha de PU e canal são limpos ao baixar uma configuração válida.
S
<x>
Falha de canal
Indica que existe um erro associado ao canal.
U
<x>
Sinalizador de abaixo do intervalo
Indica que o controlador está tentando conduzir a saída analógica abaixo do intervalo de operação regular ou abaixo do nível de grampo baixo especificado do canal.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal