Faixas da variável de saída para 2085-OF4
As variáveis de saída para o módulo de expansão 2085-OF4 incluem
IO_Xx_AO_00
, _IO_Xx_AO_01
, _IO_Xx_AO_02
e _IO_Xx_AO_03
. No modo de Execução
, essas palavras são graváveis pelo programa de controle e são convertidas para níveis de sinal analógico antes de definir os respectivos canais de saída (0 a 3).A faixa de formato de dados é mapeada para a faixa analógica completa:
- 0 mA a 20 mA é 0 mA a 21 mA.
- 4 mA a 20 mA é 3,2 mA a 21 mA.
- –10 V a +10 V é –10,5 V a +10,5V.
- 0 V a 10 V é 0 V a 10,5 V.
Formato de dados | Intervalo de 0 mA a 20 mA | Intervalo de 4 mA a 20 mA | Intervalo de –10 V a +10 V | Intervalo de 0 V a 10 V |
|---|---|---|---|---|
Dados brutos/proporcionais | De –32.768 a 32.767 | |||
Unidades de engenharia A resolução é 0,001 V ou 0,001 mA por contagem. Por exemplo, 9.999 significa 9,999 V ou 9,999 mA (ou 9.999 x 0,001). | De 0 a +21.000 | De +3.200 a +21.000 | De –10.500 a +10.500 | De 0 a +10.500 |
Intervalo percentual A resolução é 0,01% por contagem. Por exemplo, 9999 aqui significa 99,99% (ou 9999 x 0,01%). | De 0 a +10.500 | De –500 a + 10.625 | N/A | De 0 a +10.500 |
Dê sua opinião