Página de configuração do canal 2085-OF4
Depois de adicionar um módulo de expansão 2085-OF4, quatro nós
Canal <x>
são criados na página do 2085-OF4
. Selecione o Canal <x>
para exibir e definir as configurações do canal.Configuração | Descrição |
|---|---|
Habilitar canal | Ativa ou desativa o canal. Quando o canal é ativado, as configurações na página Canal <x> ficam disponíveis.O canal fica desativado por padrão. |
Intervalo de saída | Especifica os intervalos de entrada de tensão ou corrente para o canal. As opções são:
A opção padrão é 4 mA a 20 mA . |
Formato de dados | Especifica o formato de dados para o canal. Cada seleção de formato de dados tem seus valores padrão atribuídos. Quando sua seleção é alterada, os parâmetros na página Canal <x> atualizam para os valores padrão. As opções são:
A opção padrão é Unidades de engenharia . |
Grampo alto | Ativa ou desativa o grampo alto e especifica o valor de grampo alto quando ativado. O grampo alto fica desativado por padrão. Para ativar o grampo alto e especificar o valor, marque a caixa de seleção ao lado do valor de grampo alto padrão e altere o valor conforme necessário. Você deve especificar um valor de grampo alto maior que o valor de grampo baixo. O valor de grampo alto padrão é 20,000. Ele varia de acordo com o Intervalo de saída e o Formato de dados selecionados. |
Disparador de alarme acima do intervalo - Valor de grampo alto | Ativa ou desativa o disparador de alarme acima do intervalo, que dispara um alarme quando o valor de grampo alto é atingido. O disparador de alarme fica desativado por padrão. Para ativar o disparador de alarme, marque a caixa de seleção Valor de grampo alto . A caixa de seleção fica disponível quando grampo alto está ativado. |
Disparador de alarme acima do intervalo - Valor máximo de saída | Ativa ou desativa o disparador de alarme acima do intervalo, que dispara um alarme quando o valor máximo de saída especificado no Intervalo de saída é atingido.O disparador de alarme fica desativado por padrão. Para ativar o disparador de alarme, marque a caixa de seleção Valor máximo de saída . A caixa de seleção fica disponível quando grampo alto está desativado. |
Grampo baixo | Ativa ou desativa o grampo baixo e especifica o valor de grampo baixo quando ativado. O grampo baixo fica desativado por padrão. Para ativar o grampo baixo e especificar o valor, marque a caixa de seleção ao lado do valor de grampo baixo padrão e altere o valor conforme necessário. Você deve especificar um valor de grampo baixo menor que o valor de grampo alto. O valor padrão de grampo baixo é 4,000. Varia de acordo com o Intervalo de saída e o Formato de dados especificado. |
Disparador de alarme abaixo do intervalo - Valor de grampo baixo | Ativa ou desativa o disparador de alarme abaixo do intervalo, que dispara um alarme quando o valor de grampo baixo é atingido. O disparador de alarme fica desativado por padrão. Para ativar o disparador de alarme, marque a caixa de seleção Valor de grampo baixo . A caixa de seleção fica disponível quando grampo baixo está ativado. |
Disparador de alarme abaixo do intervalo - Valor mínimo de saída | Ativa ou desativa o disparador de alarme abaixo do intervalo, que dispara um alarme quando o valor mínimo de saída especificado no Intervalo de saída é atingido.O disparador de alarme fica desativado por padrão. Para ativar o disparador de alarme, marque a caixa de seleção Valor mínimo de saída . A caixa de seleção fica disponível quando grampo alto está desativado. |
Reter sobre e subalarme | Ativa ou desativa a retenção sobre e subalarme. Um alarme de retenção permanece ativo mesmo quando a saída retorna para um estado normal. O alarme retido é limpo por meio da palavra de controle _IO_Xx_CO_00 . |
Dê sua opinião