Valores de controle e status para 2085-OF4
Status (ST) é uma variável somente leitura que indica o estado não configurado real da respectiva tag.
A variável ST é útil ao usar Forçar. Depois de forçar uma tag para um determinado estado, a variável ST ainda exibirá o estado real não configurado da tag. Com a variável ST, você pode:
- Comparar sistematicamente os respectivos status DO e ST, para descobrir qualquer incompatibilidade entre o que o programa está enviando e o que o controlador realmente deveria enviar.
- Verificar programaticamente se forçar está substituindo a varredura do programa e, portanto, DESATIVAR o valor físico.
- Se o status de uma tag for forçado, observe a discrepância entre "Valor" e "Valor físico", juntamente com "Forçar", quando o controlador estiver conectado.
Variável de status | Bit | Descrição |
|---|---|---|
_IO_Xx_CO_00 | 0 a 15 | Valor de controle 0. Essa variável global é usada para apagar alarmes retidos. Durante o modo de execução , os bits UUx e UOx são gravados para limpar qualquer alarme retido. O alarme é liberado quando o bit liberado é definido como 1 e a condição do alarme não existe mais. Se a condição do alarme persistir, o bit liberado não terá efeito.Durante o modo de execução , os bits CEx são gravados para limpar quaisquer bits de erro de hardware do conversor digital para analógico que sejam causados por uma falha de sobrecarga de saída anterior e ativam o canal novamente se a falha for limpa.Bits:
|
_IO_Xx_ST_00 _IO_Xx_ST_01 _IO_Xx_ST_02 _IO_Xx_ST_03 | 0 a 15 | Durante o modo de execução , essas palavras mostram o nível de saída real atualmente definido para os respectivos canais. Geralmente segue as respectivas palavras de saída até que estejam fora da faixa (falha acima da faixa ou abaixo da faixa). Em tais casos de falha, o valor completo máximo ou mínimo, ou o valor do grampo alto ou baixo, se estiver habilitado, é aplicado. Para falha acima do intervalo de saída, o respectivo canal de saída é desabilitado e o código de erro é exibido aqui.Valores do status do módulo 0, 1, 2 e 3. |
_IO_Xx_ST_04 | 0 a 15 | Valor do status do módulo 4. Bits:
|
_IO_Xx_ST_05 | 0 a 15 | Valor do status do módulo 5. Bits:
|
_IO_Xx_ST_06 | 0 a 15 | Valor do status do módulo 6. Os bits 0 a 15 são reservados. |
Dê sua opinião