Módulo de expansão 2085-IF4
O 2085-IF4 é um módulo de expansão de 14 bits e 4 canais. Depois de adicionar um módulo 2085-IF4:
- Sete variáveis globais são criadas no projeto do controlador.
- NoOrganizador do projeto, emExpansão, um nó2085-IF4é criado.
- A página de configuração do2085-IF4contém os nós a seguir. Selecione um nó para exibir e definir as configurações correspondentes.
- Visão geral: Exibe a imagem do dispositivo, o número do catálogo, a versão, o tipo de produto e o número do slot. SelecionarDefinição do dispositivoabre uma caixa de diálogo para alterar o slot e a versão e configurar se o controlador deve gerar falha quando o módulo de plug-in estiver ausente.
- Variável: Lista as variáveis adicionadas com nomes de variáveis e tipos de dados.
Dê sua opinião