Valores de status para 2085-IF4

Status (ST) é uma variável somente leitura que indica o estado não configurado real da respectiva tag.
A variável ST é útil ao usar Forçar. Depois de forçar uma tag para um determinado estado, a variável ST ainda exibirá o estado real não configurado da tag. Com a variável ST, você pode:
  • Comparar sistematicamente os respectivos status DO e ST, para descobrir qualquer incompatibilidade entre o que o programa está enviando e o que o controlador realmente deveria enviar.
  • Verificar programaticamente se forçar está substituindo a varredura do programa e, portanto, DESATIVAR o valor físico.
  • Se o status de uma tag for forçado, observe a discrepância entre "Valor" e "Valor físico", juntamente com "Forçar", quando o controlador estiver conectado.
Valores de status para o módulo de expansão 2085-IF4
Variável de status
Bit (0
15)
Descrição
_IO_Xx_ST_00
0 a 15
Valor do status do módulo 0.
Bits:
  • 0 a 7: Diagnóstico
  • 8 a 11: Reservado
  • 12: Diagnóstico
  • 13: Erro do Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC)
  • 14: Falha geral (General Fault, GF)
  • 15: Inicialização (Power Up, PU)
_IO_Xx_ST_01
0 a 15
Valor do status do módulo 1.
Bits:
  • 0: Falha do canal 0 (S0)
  • 1: Erro de dados do canal 0 (DE0)
  • 2: Alarme baixo do canal 0 (LA0)
  • 3: Alarme alto do canal 0 (HA0)
  • 4: Alarme baixo baixo do canal 0 (LLA0)
  • 5: Alarme alto alto do canal 0 (HHA0)
  • 6 a 7: Reservado
  • 8: Falha do canal 1 (S1)
  • 9: Erro de dados do canal 1 (DE1)
  • 10: Alarme baixo do canal 1 (LA1)
  • 11: Alarme alto do canal 1 (HA1)
  • 12: Alarme baixo baixo do canal 1 (LLA1)
  • 13: Alarme alto alto do canal 1 (HHA1)
  • 14 a 15: Reservado
_IO_Xx_ST_02
0 a 15
Valor do status do módulo 2.
Bits:
  • 0: Falha do canal 2 (S2)
  • 1: Erro de dados do canal 2 (DE2)
  • 2: Alarme baixo do Canal 2 (LA2)
  • 3: Alarme alto do canal 2 (HA2)
  • 4: Alarme baixo baixo do canal 2 (LLA2)
  • 5: Alarme alto alto do canal 2 (HHA2)
  • 6 a 7: Reservado
  • 8: Falha do canal 3 (S3)
  • 9: Erro de dados do canal 3 (DE3)
  • 10: Alarme baixo do canal 3 (LA3)
  • 11: Alarme alto do canal 3 (HA3)
  • 12: Alarme baixo baixo do canal 3 (LLA3)
  • 13: Alarme alto alto do canal 3 (HHA3)
  • 14 a 15: Reservado
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal