Definições de bit para 2085-IF4 e 2085-IF8
Item | Descrição | |
|---|---|---|
CRC | Erro de CRC | Indica um erro de Teste de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) nos dados recebidos. Ele é limpo após o recebimento de dados válidos. Todos os bits de falha de canal (S x ) são definidos. |
DE# | Erro de dados | Esses bits são definidos (1) quando os canais de entrada habilitados não estão lendo os dados de corrente. Os dados de entrada anteriores são enviados para o controlador. |
GF | Falha geral | O bit é definido (1) quando qualquer uma das seguintes opções ocorrer:
Todos os bits de falha de canal (S#) são definidos. |
HA# | Alarme alto acima da faixa | Os bits são definidos (1) quando o canal de entrada excede um limite alto predefinido especificado na configuração selecionada. |
HHA# | Alarme alto alto acima da faixa | Os bits são definidos (1) quando o canal de entrada excede um limite alto alto predefinido especificado na configuração selecionada. |
LA# | Alarme baixo abaixo da faixa | Os bits são definidos (1) quando o canal de entrada cai abaixo do limite de alarme baixo configurado. |
LLA# | Alarme baixo baixo abaixo da faixa | Os bits são definidos (1) quando o canal de entrada cai abaixo do limite de alarme baixo baixo configurado. |
PU | Inicialização | O bit é definido (1) após uma inicialização e é limpo quando o módulo recebe dados de configuração válidos. O bit é definido quando ocorre uma reinicialização inesperada da Unidade do microcontrolador no modo de execução. Todos os bits de falha de canal (S#) são definidos. O módulo permanece conectado, mas sem dados de configuração. Os bits de falha de PU e canal são limpos ao baixar uma configuração válida. |
S# | Falha de canal | Os bits são definidos (1) quando os respectivos canais estão abertos, enfrentando erros de dados, abaixo do intervalo ou acima do intervalo. |
Dê sua opinião