Página de configuração do canal 2085-IF4
Depois de adicionar o módulo de expansão 2085-IF4 ao projeto do controlador, quatro nós
Canal <x>
são criados na página do 2085-IF4
. Selecione o Canal <x>
para exibir e definir as configurações do canal.Configuração | Descrição |
|---|---|
Habilitar canal | Ativa ou desativa o canal. Quando o canal é ativado, as configurações na página Canal <x> ficam disponíveis.Quando o canal está desativado, as variáveis de entrada do canal não são removidas da grade de variáveis globais. O canal fica ativado por padrão. |
Intervalo de entrada | Especifica os intervalos de entrada de tensão ou corrente para o canal. As opções são:
Quando o intervalo de entrada é definido como –10 V a 10 V , o Formato de dados deve ser Dados brutos/proporcionais ou Unidades de engenharia .A configuração padrão é 4 mA a 20 mA . |
Formato de dados | Especifica o formato de entrada para o canal. Cada seleção de formato de dados tem seus valores padrão atribuídos. Quando sua seleção é alterada, os parâmetros na página Canal <x> atualizam para os valores padrão. As opções são:
A configuração padrão é Unidades de engenharia . |
Filtro de entrada | Especifica o tipo de filtro de entrada para o canal. As opções são:
A configuração padrão é Rejeição de 50/60 Hz . |
Alarme | Os limites de alarme são configurados em ordem decrescente de Alarme alto alto para Alarme baixo baixo . |
Alarme alto alto | Ativa ou desativa o alarme alto alto para o canal e define o limite para o alarme alto alto. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme. Você deve ativar o Alarme alto para configurar o Alarme alto alto .Por padrão, o alarme alto alto fica desativado. O valor padrão para o limite do alarme alto alto é 20,999 mA . Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do Intervalo de entrada selecionado. O limite do alarme alto alto deve ser igual ou maior que o limite do alarme alto, baixo ou baixo baixo.O bit de status do alarme correspondente (HHA#) é definido quando o valor de entrada do canal ultrapassa o limite do alarme alto alto designado. O bit é limpo quando o valor de entrada cai para o mesmo nível ou abaixo do limite do alarme designado. |
Alarme alto | Ativa ou desativa o alarme alto do canal e define o limite do alarme alto. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme. Por padrão, o alarme alto fica ativado. O valor padrão para o limite do alarme alto é 20,000 mA . Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do Intervalo de entrada selecionado. O limite do alarme alto deve ser igual ou maior que o limite do alarme baixo.O bit de status do alarme correspondente (HA#) é definido quando o valor de entrada do canal ultrapassa o limite do alarme alto designado. O bit é limpo quando o valor de entrada cai para o mesmo nível ou abaixo do limite do alarme designado. |
Alarme baixo | Ativa ou desativa o alarme baixo do canal. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme. Por padrão, o alarme baixo fica desativado. O valor padrão para o limite do alarme baixo é 4,000 mA . Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do Intervalo de entrada selecionado.O bit de status do alarme correspondente (LA#) é definido quando o valor de entrada do canal cai abaixo do limite do alarme baixo designado. O bit é limpo quando o valor de entrada sobe para o mesmo nível ou excede o limite do alarme baixo designado. |
Alarme baixo baixo | Ativa ou desativa o alarme baixo baixo do canal. Ative o alarme se desejar configurar o limite do alarme. Você deve ativar o Alarme baixo para configurar o Alarme baixo baixo .Por padrão, o alarme baixo baixo fica desativado. O valor padrão para o limite do alarme baixo baixo é 3,201 mA . Você deve definir o limite do alarme para um valor que esteja dentro do Intervalo de entrada selecionado. O limite do alarme baixo baixo não pode ultrapassar o limite do alarme baixo.O bit de status do alarme correspondente (LLA#) é definido quando o valor de entrada do canal cai abaixo do limite do alarme baixo baixo designado. O bit é eliminado quando o valor de entrada sobe para o mesmo nível ou excede o limite do alarme baixo baixo designado. |
Dê sua opinião