Faixas da variável de entrada 2085-IF4
Os intervalos para as variáveis de entrada do módulo de expansão 2085-IF4 variam com o formato de dados e o intervalo de entrada selecionado. O intervalo de formato de dados para o módulo de expansão 2085-IF4 cobre todos os intervalos analógicos:
- 0 mA a 20 mA é 0 mA a 21 mA
- 4 mA a 20 mA é 3,2 mA a 21 mA
- –10 V a +10 V é –10,5 V a +10,5V
- 0 V a 10 V é –0,5 V a 10,5 V
Formato de dados | Tipo/Intervalo 0 mA a 20 mA | Tipo/Intervalo 4 mA a 20 mA | Tipo/Intervalo –10 V a +10 V | Tipo/Intervalo 0V a 10 V |
|---|---|---|---|---|
Dados brutos/proporcionais | –32768 a 32767 | |||
Unidades de engenharia A resolução é 0,001 V ou 0,001 mA por contagem. Por exemplo, 9999 aqui significa 9,999 V ou 9,999 mA (ou 9999 x 0,001). | 0 a +21.000 | +3.200 a +21.000 | –10500 a +10500 | –500 a +10500 |
Intervalo percentual A resolução é 0,01% por contagem. Por exemplo, 9999 aqui significa 99,99% (ou 9999 x 0,01%). | 0 a +10.500 | –500 a +10625 | Não compatível | –500 a +10500 |
Dê sua opinião