Loading

Kinetix 5700(CIP) 서보 드라이브를 사용한 모션 제어 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCN132
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 모든 Rockwell Automation 모션 제어 시스템에 공통적인 기본 모션 제어 개념을 설명할 수 있어야 합니다.

이 과정은 모션 제어의 개념, 용어, 기능 및 애플리케이션에 대한 이해를 제공하도록 설계되었습니다. 또한 이 과정을 통해 모션 제어 시스템을 유지보수하고 프로그래밍하는 데 필요한 기술을 배우기 전에 필요한 기초를 확립할 수 있습니다.

이 과정은 모션 제어 시스템 설계 또는 특정 모션 제어 소프트웨어 프로그래밍을 다루지 않습니다. 이러한 분야에서 교육을 받고자 하는 경우, 해당 과정의 선수 과목을 이수한 후 관련 Rockwell Automation 교육 과정에 등록해야 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 모션 제어 시스템 식별
  • 서보 드라이브로의 전원 공급 추적
  • 서보 드라이브 문제 식별
  • 모터 유형 및 구성요소 식별
  • 모터 피드백 장치 식별
  • 부하 식별 및 스케일링
  • 서보 드라이브를 통한 신호 흐름 추적
  • 모션 프로파일 생성
  • 서보 드라이브에 대한 참조 식별 및 적용
  • Logix 5000 컨트롤러를 사용하여 통합 모션 애플리케이션의 요소 식별
  • Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어를 사용하여 모션 모듈 및 축 태그 식별

참석 대상

직무를 위해 또는 다른 모션 제어 과정에 참석하기 위한 전제 조건으로 기본 모션 제어 개념을 배워야 하는 사람은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 기본 전기, 전자 및 컴퓨터 개념에 대한 배경 지식
  • 다음 과정 중 하나:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix Fundamentals and Troubleshooting 과정(CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: CompactLogix Fundamentals and Troubleshooting 과정(CCP298)

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 지원하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼 – 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.
  • 실습서 – 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드 – Studio 5000 Logix Designer® 프로젝트 내에서 일반적인 모션 관련 작업을 완료하는 데 필요한 단계와 기본 프로젝트 구성 작업을 제공합니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

실제 및 시뮬레이션 장치를 포함하는 Kinetix 5700 Servo Drive 워크스테이션(ABT-TDK5700)을 사용하여 모션 제어 애플리케이션 작업과 관련된 작업을 연습합니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 주제와 기술을 이해한 후에는 다음과 같은 특정 모션 교육에 참석할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming 과정(CCN144-A)
  • Kinetix 5700 Troubleshooting and Project Interpretation 과정(CCN202)

과정 일정

1일차

  • 모션 제어 시스템 식별
  • 서보 드라이브까지의 전원 공급 추적
  • 서보 드라이브 문제 식별
  • 모터 유형 및 구성요소 식별

2일차

  • 모터 피드백 장치 식별
  • 부하 식별 및 스케일링
  • 서보 드라이브를 통한 신호 흐름 추적
  • 모션 프로파일 생성

3일차

  • 서보 드라이브에 참조 신호 식별 및 적용
  • Logix 5000 컨트롤러를 사용한 통합 모션 애플리케이션의 요소 식별
  • Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어를 사용한 모션 모듈 및 축 태그 식별
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700(CIP) 서보 드라이브를 사용한 모션 제어 기본