Loading

Kinetix 5700 서보 드라이브 트레이닝 워크스테이션

부품 번호: ABT-TDK5700-B

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
Kinetix 5700 서보 드라이브

워크스테이션 기능

이 워크스테이션을 사용하면 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어와 CompactLogix 통합 모션을 사용하여 EtherNet,IP 네트워크에서 Kinetix 5700 서보 드라이브를 구성, 프로그래밍, 시운전 및 실행할 수 있습니다. 이 워크스테이션은 공장 전체에서 실행되는 동일한 제어 체계를 시뮬레이션하는 수단을 제공합니다.

Kinetix 5700 워크스테이션은 작업장 시뮬레이션을 최적화하고 EtherNet,IP 네트워크를 통해 제어되는 통합 모션 애플리케이션의 프로그래밍 및 문제 해결에 대한 학생의 기술을 향상하도록 설계되었습니다. 


교육 목적

이 워크스테이션은 생산 현장에서 자주 수행되지 않는 작업을 연습하고자 하는 고객을 위한 것입니다. 워크스테이션은 기술 세트를 강화하고 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • CompactLogix™ Enet 컨트롤러

제어 하드웨어

  • 2 × VPL 모터
  • 2 × 포토 스위치

운영자 인터페이스 패널

  • E-Stop 푸시버튼 

장치 치수

  • 높이: 25″(63.5cm)
  • 길이: 21″(53.5cm)
  • 깊이: 15.5″(39.5cm)
  • 무게: 101lbs.(45.5kg)

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).

관련 제품

워크스테이션은 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000™ Motion Control Procedures Guide(간행물 번호 ABT-1756-TSJ52)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 5700(CIP) Programming(ABT-CCN144-A-TLB)

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션