Loading

Studio 5000 Logix Designer 레벨 4: Kinetix 5700(CIP™) 프로그래밍

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCN-144A
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development (CCP143)에서 습득한 기술을 바탕으로 Logix 5000™ 아키텍처를 다축 CIP™ 모션 제어 시스템에 적용하는 방법을 학습합니다. 또한 장비 사양 문서를 신뢰할 수 있는 래더 로직 코드로 변환하는 데 필요한 효율적인 프로그래밍 기술을 연습합니다. 모든 Logix 5000 제품은 공통 기능과 공통 운영 체제를 공유하므로, 본 과정에서 습득한 모션 제어 구성 및 프로그래밍 기술을 모션 제어가 가능한 모든 Logix 5000 컨트롤러에 적용할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료하면 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 CIP Motion 축을 구성, 테스트, 튜닝 및 프로그래밍할 수 있습니다.

  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 통합 모션을 위해 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 구성
  • EtherNet/IP 드라이브 추가 및 구성과 CIP 서보 축 구성
  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 통합 모션을 위한 하드웨어 테스트
  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 축 튜닝
  • 서보 제어를 켜고 끄는 명령어 프로그래밍
  • 축을 원점 복귀 및 정지하는 명령어 프로그래밍
  • 종료 및 복구 명령어 프로그래밍
  • 그룹 모션 명령어 프로그래밍
  • 이동 파라미터를 동적으로 변경하고 가상 축 추가
  • 기어링 명령어 프로그래밍
  • 위치 캐밍 및 시간 캐밍 명령어 프로그래밍

참석 대상

Logix 5000 모션 제어 시스템을 구성하고 프로그래밍해야 하는 사람은 이 과정을 수강해야 합니다. 또한, Logix 5000 시스템과 일반 모션 제어에 이미 익숙한 학생만 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Motion Control Fundamentals 과정(CCN130) 이수 또는 모션 드라이브, 피드백 장치, 속도 및 위치 루프 시스템에 대한 동등한 지식 또는 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development 과정(CCP143) 이수 또는 동등한 경험

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 모션 제어 절차 가이드는 Logix Designer 프로젝트 내에서 일반적인 모션 관련 작업을 완료하는 데 필요한 단계와 기본 프로젝트 구성 작업을 제공합니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 Kinetix 5700 서보 드라이브 워크스테이션(ABT-TDK5700)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있습니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 실제 및 시뮬레이션 장치를 포함하는 Kinetix 워크스테이션을 사용하여 모션 제어 애플리케이션 프로그래밍과 관련된 작업을 연습합니다.

필수 하드웨어를 포함하는 프로젝트를 구성한 후, 통합 모션 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 다양한 모션 루틴 및 모션 명령어를 프로그래밍합니다. 마지막으로, 기어링 및 캠 명령어 형태의 종속 모션을 사용하기 시작합니다.

차세대 학습

본 과정에서 다루는 기술을 숙달하면 모션 제어 애플리케이션을 최적화할 수 있는 다른 Rockwell Automation 교육 과정을 수강할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 5: Advanced Motion Programming 과정(CCN190).

교육 과정 일정

1일차

  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 통합 모션을 위해 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 구성
  • EtherNet/IP 드라이브 추가 및 구성, CIP 서보 축 구성
  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 통합 모션을 위한 하드웨어 테스트
  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 축 튜닝
  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 통합 모션 애플리케이션을 위한 프로그래밍 모범 사례 적용

2일차

  • 서보 제어 온/오프 프로그래밍 명령어
  • 축 원점 복귀 및 정지 프로그래밍 명령어
  • 축 이동 및 조그 프로그래밍 명령어
  • 종료 및 복구 프로그래밍 명령어

3일차

  • 통합 실습: EtherNet/IP 네트워크를 통해 제어되는 기본 통합 모션 애플리케이션 생성
  • 그룹 모션 프로그래밍 명령어
  • 이동 파라미터 동적 변경
  • 가상 축 추가

4일차

  • 기어링 프로그래밍 명령어
  • 위치 캐밍 프로그래밍 명령어
  • 시간 캐밍 프로그래밍 명령어
  • 통합 실습: EtherNet/IP 네트워크를 통해 제어되는 통합 모션 애플리케이션을 위한 종속 모션 프로그래밍 명령어
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer 레벨 4: Kinetix 5700(CIP™) 프로그래밍