Loading

Studio 5000 Logix Designer Level 3: 프로젝트 개발

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP143
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 Logix 5000™ 애플리케이션의 기능 사양이 주어졌을 때, 사양 요구 사항을 충족하는 프로젝트를 개발할 수 있습니다. 이 과정에서는 Logix 5000 제어 엔진을 사용하는 다음 하드웨어에 공통적인 작업을 다룹니다.

  • ControlLogix® 컨트롤러
  • CompactLogix™ 컨트롤러
  • SoftLogix™ 컨트롤러

이 과정은 일반적인 컨트롤러 용어 및 작동에 대한 지식과 기본 래더 로직 프로그래밍 경험을 바탕으로 합니다. 모든 Logix 5000 컨트롤러에 공통적인 프로젝트 개발 작업을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이러한 작업에는 태스크 및 루틴 구성, 컨트롤러 데이터 구성, 모듈 구성, 데이터 공유 등이 포함됩니다. 또한 입력 및 출력 장치에 대한 멀티캐스팅, 컨트롤러 간 데이터 공유, 리모트 I,O 제어를 위해 Producer/Consumer 기술을 사용합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 프로젝트 생성 및 구성
  • 주기 및 이벤트 태스크 생성
  • 래더 다이어그램에서 애드온 명령어 개발
  • 배열 구성
  • 사용자 정의 데이터 형식 생성
  • 컴포넌트 가져오기
  • 래더 로직 입력, 편집 및 확인
  • 데이터를 생성 및 소비하도록 컨트롤러 구성
  • 컨트롤러를 EtherNet을 통해 데이터를 공유하도록 구성
  • 로컬 1756-I/O 모듈 및 EtherNet,IP 네트워크를 통해 통신
  • 메시지 구성
  • 연결 할당
  • GSV/SSV 명령어로 컨트롤러 상태 값 검색 및 설정
  • BTD 명령어 프로그래밍
  • 주요 폴트 처리
  • 프로젝트 파일 관리
  • 펌웨어 업데이트

참석 대상

모든 Logix 5000 컨트롤러에 대한 Studio 5000 Logix Designer® 프로젝트를 개발해야 하는 사람은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 기본 Microsoft Windows 작업 수행 능력
    • 다음 과정 중 하나 또는 경험을 통해 일반 컨트롤러 용어 및 작동에 대한 지식:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146)
  • 다음 과정 또는 경험을 통해 비트, 타이머, 카운터, 이동 및 비교 명령어와 같은 일반 명령어를 사용하여 기본 래더 로직을 작성할 수 있는 능력:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 2: Basic Ladder Logic Programming 과정(CCP151)

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드에는 모든 Logix 5000 컨트롤러에 공통적인 기본 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 단계가 제공됩니다.
  • Logix 5000 컨트롤러 설계 고려사항 참조 매뉴얼에는 Logix 5000 애플리케이션 설계에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정에서는 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이 과정에서는 Studio 5000 Logix Emulate 소프트웨어, FactoryTalk View SE 소프트웨어를 사용하여 I/O 시뮬레이터를 제공하고, FactoryTalk Linx 또는 RSLinx Classic 소프트웨어를 사용하여 통신 기능을 제공하는 시뮬레이션 워크스테이션을 활용합니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 주제와 기술을 이해한 후에는 다음과 같은 특정 프로그래밍 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming 과정(CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 6500 (CIP) Programming 과정(CCN144)

과정 일정

1일차

  • 프로젝트 생성 및 구성
  • 주기 태스크 생성
  • 이벤트 태스크 생성
  • 래더 다이어그램에서 애드온 명령어 개발

2일차

  • 배열 구성
  • 사용자 정의 데이터 형식 생성
  • 컴포넌트 가져오기
  • 래더 로직 입력, 편집 및 확인
  • 데이터 생산 및 소비를 위한 컨트롤러 구성
  • Logix 5000 메시지 구성

3일차

  • EtherNet,IP 네트워크를 통해 데이터 통신 및 공유를 위한 컨트롤러 및 모듈 구성
  • 로컬 1756-I,O 모듈과의 통신
  • 연결 할당
  • GSV/SSV 명령어를 사용한 컨트롤러 상태 값 검색 및 설정
  • BTD 명령어 프로그래밍
  • 주요 폴트 처리

4일차

  • 프로젝트 파일 관리
  • Logix 5000 펌웨어 업데이트
  • 통합 실습: Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 개발
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정