Loading

Kinetix 5700 문제해결 및 프로젝트 해석

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCN202
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Motion Control Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 유지보수 및 문제 해결 기술을 적용하여 Kinetix® 5700 서보 드라이브 시스템에서 발생할 수 있는 일반적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용한 실습을 통해 시스템 작동 및 문제 해결을 연습합니다.

Fundamentals of Motion Control(과정 번호 CCN130) 과정에서 개발한 기술을 바탕으로 다축 모션 제어 시스템을 유지보수하고 문제를 해결하는 방법을 배웁니다. 웹 페이지, 시스템 LED 및 Studio 5000 Logix Designer 상태 표시기와 같은 도구를 활용하여 하드웨어, 소프트웨어 및 모션 네트워크와 관련된 폴트를 식별하는 연습을 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • Kinetix 5700 시스템 구성요소 찾기
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 하드웨어를 사용하여 시스템 상태 정보 검색
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용하여 시스템 상태 정보 검색
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 통신 실패 문제 해결
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 배선 및 신호 테스트
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용하여 Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 상태 정보 트렌드 분석
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 웹 페이지 액세스
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 모션 상태 및 모션 이동 명령 해석
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용하여 통합 모션 애플리케이션 코드 문제 해결
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 제거 및 교체

참석 대상

Kinetix 5700 모션 제어 시스템을 유지보수하고 문제를 해결해야 하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • Motion Control Fundamentals 과정(CCN130) 이수 또는 서보 드라이브, 피드백 장치, 속도 및 위치 루프 시스템에 대한 동등한 지식 또는 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146) 이수 또는 Logix 5000™ 플랫폼 및 기본 래더 로직에 대한 동등한 지식 또는 경험 

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드는 Logix Designer 프로젝트 내에서 일반적인 모션 관련 작업을 완료하는 데 필요한 단계와 기본 프로젝트 구성 작업을 제공합니다.

실습

실습은 학습의 필수적인 부분이며, 이 과정에서는 광범위한 실습 기회를 제공합니다. 실제 및 시뮬레이션 장치가 포함된 워크스테이션을 사용하여 Kinetix 5700 시스템의 유지보수 및 문제 해결에 관련된 작업과 개념을 연습할 수 있습니다.

유지보수 및 문제 해결 기술을 학습한 후, 모션 애플리케이션용 Logix Designer 프로젝트를 해석하고 교체용 Kinetix 5700 시스템을 테스트 및 튜닝하는 방법을 학습합니다.

차세대 학습

본 과정에서 다루는 기술을 숙달한 후에는 필요에 따라 다른 Rockwell Automation 과정을 수강할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming 과정(CCN144-A)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting 과정(CCP153)

교육 과정 일정

1일차

  • Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 물리적 구성요소 식별
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 하드웨어를 사용한 시스템 상태 정보 검색
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용한 시스템 상태 정보 검색
  • 통합 실습: Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템 진단

2일차

  • Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 통신 실패 문제 해결
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 배선 및 신호 테스트
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용한 Kinetix 5700 서보 드라이브 시스템의 상태 정보 트렌드 분석
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 웹 페이지 액세스
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 모션 상태 및 모션 이동 명령 해석

3일차

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트를 사용한 통합 모션 애플리케이션 코드 문제 해결
  • 통합 실습: Kinetix 5700 서보 드라이브를 사용한 통합 모션 애플리케이션 시스템 문제 해결
  • Kinetix 5700 서보 드라이브 제거 및 교체
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700 문제해결 및 프로젝트 해석