Loading

Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix 기초 및 문제 해결

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP299
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 4.5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 이전에 작동하던 ControlLogix® 시스템의 문제를 해결하고 정상 작동을 복원할 수 있어야 합니다. 다음을 통해 이러한 기술을 개발하고 연습할 기회를 갖게 됩니다.

  • 다음과 함께 사용되는 기본 개념 및 용어 학습:
    • ControlLogix 시스템 하드웨어
    • Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션
  • 문제 진단 및 해결을 위한 체계적인 전략 연습:
    • 구성 문제
    • 전기 노이즈
    • 고장/오작동하는 필드 장비
    • 컨트롤러 디지털 I,O 또는 기타 하드웨어 문제
  • 실습 수행

모든 Logix 5000™ 시스템은 동일한 제어 엔진을 사용하므로 작업이 유사합니다. 다른 시스템에 대한 관련 참조를 확인할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • CompactLogix 시스템 구성요소 찾기
  • Logix Designer 애플리케이션 탐색
  • 컴퓨터를 통신 네트워크에 연결
  • 다운로드 및 온라인 전환
  • I,O 태그 및 장치 찾기
  • Logix Designer 프로젝트 구성 및 실행 해석
  • 래더 로직 구조 해석
  • 태그 값 찾기 및 편집
  • 비트 및 자주 사용되는 명령어 해석
  • 배열 해석
  • 사용자 정의 데이터 유형의 태그 해석
  • 프로젝트 구성요소 검색
  • I,O 강제 설정 및 비트 토글
  • 디지털 I,O, 아날로그 I,O, 리모트 I,O, 컨트롤러, 전원 공급 장치 및 노이즈 관련 문제 해결
  • Logix 5000 펌웨어 업데이트
  • 트렌드 차트를 사용하여 시스템 분석 및 문제 해결
  • 온라인에서 래더 로직 편집
  • Logix Designer 프로젝트 파일 관리
  • 구성요소 문서화 및 인쇄

참석 대상

이 과정은 ControlLogix 시스템을 유지보수하고 문제를 해결해야 하지만 ControlLogix 시스템에 대한 현재 작업 경험이 없는 개인을 대상으로 합니다.

커리큘럼 참고: 이 과정에는 CCP146 및 CCP153 과정의 많은 수업이 통합된 4.5일 형식으로 포함되어 있습니다. 세 가지 과정을 모두 수강하지 마십시오.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 기본 Microsoft Windows 작업 수행 능력
  • 일반적인 산업 제어 시스템 개념에 대한 이전 경험

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 즉각적인 피드백을 위해 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Logix 5000 시스템 용어집에는 Logix 5000 시스템에 특화된 용어와 정의가 포함되어 있으며, 주요 Logix 5000 시스템 용어를 정의합니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드는 모든 Logix 5000 하드웨어 플랫폼에 공통적인 기본 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 제공합니다.
  • ControlLogix 문제 해결 가이드에는 일반적인 ControlLogix 시스템 문제를 진단하고 해결하기 위한 체계적인 접근 방식이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 ControlLogix – No Motion (10슬롯 섀시) 워크스테이션(ABT-TDCLX3-C)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있습니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

통합 연습은 여러 가지 핵심 기술을 한 번에 결합하고 연습합니다.

과정 일정

  • ControlLogix 구성요소 찾기
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 탐색
  • 컴퓨터를 통신 네트워크에 연결
  • 다운로드 및 온라인 전환
  • I,O 태그 및 장치 찾기
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 구성 및 실행 해석
  • 래더 로직 구조 해석
  • 태그 값 찾기 및 편집
  • 비트 명령 해석
  • 자주 사용되는 명령 해석
  • 배열 해석
  • 사용자 정의 데이터 유형의 태그 해석
  • 프로젝트 구성요소 검색
  • 통합 실습 - 기본 프로젝트 해석
  • I,O 강제 설정 및 비트 토글
  • 디지털 I,O 문제 해결
  • 아날로그 I,O 문제 해결
  • 리모트 I,O 문제 해결
  • Logix 5000 펌웨어 업데이트
  • 컨트롤러 문제 해결
  • 전원 공급 장치 문제 해결
  • 트렌드 차트를 사용한 시스템 분석 및 문제 해결
  • 통합 실습 - 기본 프로젝트 문제 해결
  • 온라인에서 래더 로직 편집
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 파일 관리
  • 구성요소 문서화 및 인쇄
  • 노이즈 관련 문제 해결

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix 기본 및 문제 해결